TBP31 32 - Circlips for C-Shafts National Standard Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp31_32.prj},{NB=TBP31-3},{CODE=TBP31},{MAT1=65Mn (spring steel)},{MAT2=65Mn (spring steel)},{SUR=Blackening},{SPE=3.0},{SPEPOOL=3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,32,34,35,36,37,38,40,45,48,50,52,55,58,60,75,78,80,82,85,90,95,100,105},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material National Standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Material equivalent
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD1
d1 shaft diameter
[mm]
DD3
Basic size of retaining ring d3
[mm]
LDD3
Limit deviation of retaining ring size d3
[mm]
TT
Basic size of retaining ring t
[mm]
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
[mm]
BB
B≈ Retaining ring size
[mm]
DD0
d0 Retaining ring size
[mm]
DD2
Basic dimensions of installation groove d2
[mm]
LDD2
Limit deviation of installation groove size d2
[mm]
MM
Basic dimensions of installation groove m
[mm]
LMM
Limit deviation of installation groove size m
[mm]
NN
Installation groove size n≥
[mm]
DD4
Hole d4≥
[mm]
TBP31-3
TBP31
65Mn (spring steel)
65Mn (spring steel)
Blackening
3.0
2.7
+0.04/-0.15
0.4
+0.03/-0.06
0.80
1.0
2.8
0/-0.04
0.5
+0.14/0
0.3
7.2
TBP32-6
TBP32
0Cr18Ni9
SUS304
-
5.0
5.6
+0.04/-0.15
0.6
+0.04/-0.07
1.32
1.2
5.7
0/-0.048
0.7
+0.14/0
0.5
12.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성