TBP41 42 - Circlips for E-Shafts National Standard Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbp41_42.prj},{NB=TBP41-1.2},{CODE=TBP41},{MAT1=65Mn (spring steel)},{MAT2=65Mn (spring steel)},{SUR=Blackening},{SPE=1.2},{SPEPOOL=1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,8,9,12,15},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material National Standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Material equivalent
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d Nominal diameter
[mm]
LD
limit deviation
[mm]
H
Basic size of retaining ring H
[mm]
LH
Limit deviation of retaining ring size H
[mm]
TT
Basic size of retaining ring t
[mm]
LTT
Limit deviation of retaining ring size t
[mm]
D
D max
[mm]
DD2
Basic dimensions of installation groove d2
[mm]
LDD2
Limit deviation of installation groove size d2
[mm]
MM
Basic dimensions of installation groove m
[mm]
LMM
Limit deviation of installation groove size m
[mm]
NN
Installation groove size n≥
[mm]
DD1
Shaft diameter d1≥
[mm]
TBP41-1.2
TBP41
65Mn (spring steel)
65Mn (spring steel)
Blackening
1.2
0/-0.14
0.9
±0.08
0.3
+0.03/-0.06
3.00
1.2
0/+0.06
0.4
0/+0.14
1.0
1.4~2
TBP42-1.5
TBP42
0Cr18Ni9
SUS304
-
1.5
0/-0.14
1.2
±0.125
0.4
+0.03/-0.06
4.00
1.5
0/+0.06
0.5
0/+0.14
1.0
2~2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성