WJM11 12 - Mounting base for shock absorber T-shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wjm11_12.prj},{NB=WJM11-M6-H25},{CODE=WJM11},{TYPE=Formal installation, single-hole horizontal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{M=6},{H=25},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MP
M pitch
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
WJM11-M6-H25
WJM11
Formal installation, sing...
45
S45C
Hard chrome plating
0.75
45
30
10
33
16
12
5.5
10
5
WJM12-M6-H25
WJM12
Formal installation, sing...
45
S45C
Hard chrome plating
0.75
45
30
10
33
16
12
5.5
10
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성