OBK61 62 - Aluminum plastic sliding bearing pedestal (single piece): closed, open type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk61_62.prj},{NB=OBK61-d12},{CODE=OBK61},{TYPE=Closed standard},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=12},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/OBK61}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
SET
Service temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
A
A (common type)
[mm]
W1
[mm]
E
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
DLD
Dynamic load
[Pa]
SLD
Static load
[Pa]
WET
weight
[g]
OBK61-d12
OBK61
Closed standard
Fixed seat:aluminum alloy...
Fixing seat: anodized
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
15
22
44
30.0
24.0
8
33
5.5
M5 deep 12
4.3
39
26
960
6720
79
OBK62-d12
OBK62
Closed - Extended
Fixed seat:aluminum alloy...
Fixing seat: anodized
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
15
22
44
30.0
24.0
8
33
5.5
M5 deep 12
4.3
77
64
1920
13440
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성