OBK71 72 - Aluminum plastic sliding bearing pedestal (single piece): closed, open type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E1-Oil free bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e1/obk71_72.prj},{NB=OBK71-d12},{CODE=OBK71},{TYPE=Open type - standard type},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=12},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/obk71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
SET
Service temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
A (common type)
[mm]
HH
h
[mm]
U
[°]
W1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DLD0
Dynamic load
[Pa]
DLD90
Dynamic load
[Pa]
DLD180
Dynamic load
[Pa]
SLD0
Static load
[Pa]
SLD90
Static load
[Pa]
SLD180
Static load
[Pa]
WET
weight
[g]
OBK71-d12
OBK71
Open type - standard type
Fixed seat:aluminum alloy...
Fixing seat: anodized
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
40
27.6
8
17
80
28
M5 deep 10
M5
39
26
0
960
635
240
6720
4445
1680
84
OBK72-d16
OBK72
Open type - extended type
Fixed seat:aluminum alloy...
Fixing seat: anodized
-50℃/90℃
+0.088/+0.030
45
33.0
9
20
80
32
M5 deep 12
M5
85
60
41
4500
1980
792
20160
13886
5544
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성