IAC01 06 - Miniature Linear Guides
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iac01_06.prj},{NB=IAC02-H16-L70},{CODE=IAC02},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Shuang},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=70},{RHXT=DaiZhuYouZui},{PPATH=iac01_06/assem/asemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
HKFS
HKFS1
ⁿ/ₐ
HKSL
HKSL1
ⁿ/ₐ
DGGDFS
DGGDFS1
ⁿ/ₐ
MAT1
Slide rail Material
ⁿ/ₐ
MAT2
slider Material
ⁿ/ₐ
H
[mm]
RHXT
RHXT1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
GNN
Gn
ⁿ/ₐ
MXV
MxV
ⁿ/ₐ
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
GDLD1
ⁿ/ₐ
CD
CD1
ⁿ/ₐ
COO
COO1
ⁿ/ₐ
MR
[N*m]
MP
[N*m]
MY
[N*m]
HK
HK1
[kg]
HG
HG1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAC01-H8-L40
IAC01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
8
DaiZhuYouKong
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC01-H10-L35
IAC01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
10
DaiZhuYouKong
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC01-H13-L45
IAC01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
13
DaiZhuYouKong
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC01-H16-L70
IAC01
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
16
DaiZhuYouZui
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
IAC02-H8-L40
IAC02
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
8
DaiZhuYouKong
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC02-H10-L35
IAC02
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
10
DaiZhuYouKong
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC02-H13-L45
IAC02
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
13
DaiZhuYouKong
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC02-H16-L70
IAC02
ZuJian
putongji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
16
DaiZhuYouZui
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
IAC05-H8-L40
IAC05
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
8
DaiZhuYouKong
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC05-H10-L35
IAC05
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
10
DaiZhuYouKong
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC05-H13-L45
IAC05
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
13
DaiZhuYouKong
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC05-H16-L70
IAC05
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Dan
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
16
DaiZhuYouZui
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
IAC06-H8-L40
IAC06
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
8
DaiZhuYouKong
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC06-H10-L35
IAC06
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
10
DaiZhuYouKong
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC06-H13-L45
IAC06
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
13
DaiZhuYouKong
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC06-H16-L70
IAC06
ZuJian
JingMiji
ShangSuoShi
Shuang
ShangSuoShi
SUS440C
SUS440C
16
DaiZhuYouZui
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성