LCA49 - Rolled Ball Screw Standard Nut Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lca49.prj},{NB=LCA49-4-1-L60},{CODE=LCA49},{TYPE=Standard Nut Type},{ACCURACY=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{SCREW1=high frequency},{NUT2=Carburizing and Quenching},{HARDNESS1=58~62HRC},{HARDNESS2=58~62HRC},{DIAMETER=4},{LEAD=1},{L=60},{D=10},{A=12},{T=3},{BALL=0.8},{NUMBER=4},{THREAD=right-handed},{LOAD1=0.56},{LOAD2=0.79},{LA=N/A},{LBBB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca49/assem/lca49_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{SUP=LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P1517)},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ACCURACY
Accuracy class
ⁿ/ₐ
MAT1
Screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
Nut material
ⁿ/ₐ
SCREW1
Screw heat treatment
ⁿ/ₐ
NUT2
Nut heat treatment
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Screw hardness
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Nut hardness
ⁿ/ₐ
DIAMETER
Screw shaft diameter
[mm]
LEAD
Lead
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
BALL
Ball diameter
[mm]
NUMBER
Number of nut rings
ⁿ/ₐ
THREAD
thread direction
ⁿ/ₐ
LOAD1
Basic load rating (dynamic load)
[kN]
LOAD2
Basic load rating (static load)
[kN]
SHA
Bearing shape
ⁿ/ₐ
SUP
Recommended screw support seat (page number)
ⁿ/ₐ
LCA49-4-1-L60
LCA49
Standard Nut Type
C7
S55C
SCM415H
high frequency
Carburizing and Quenching
58~62HRC
58~62HRC
4
1
21
10
12
3
0.8
4
right-handed
0.56
0.79
Round flange/square type
LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성