LEB61 LED61 - Square screw bearing assembly ????¨¬??¨¬ fixed side ????¨¬??¨¬ side with hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb61_led61.prj},{NB=LEB61-10S},{CODE=LEB61},{TYPE=cemiandaikongxing},{TYPE1=gudingce},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=fahei},{GG=10S},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb61_led61/assem/leb61_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
1/3/6 material
ⁿ/ₐ
MAT1
4 material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3/4/6 surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
??d
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
C 0/-0.02
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
DD1
???¨¬?d1
[mm]
DD2
??d2
[mm]
TT
t
[mm]
N
N ??0.02
[mm]
DD3
???¨¬?d3
[mm]
S
[mm]
DIA
Oil seal applicable shaft diameter
ⁿ/ₐ
D1
With screw shaft diameter ???¨¬?D
[mm]
JDD
Shaft end outer diameter ??d
[mm]
JDDTOL
Shaft end outer diameter ???¨¬?d tolerance
ⁿ/ₐ
JA
Shaft end machining size ??A
[mm]
JB
Shaft end machining size B
[mm]
JM
Nominal thread M
[mm]
JMP
Nominal thread P
[mm]
JL
Nominal thread L
[mm]
JT4
Spacer length
[mm]
LEB61-10S
LEB61
Side with hole
Fixed side
S45C
SUJ2
Black
10
25
5
29.5
5
60
39
22
34
32.5
46
15
13
6
6.6
11.0
5.0
30.0
5.5
16
12.0
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8.0
0.0
10
1.00
16
5.5
LED61-10
LED61
Side with hole
Fixed side
S45C
SUJ2
Electroless nickel platin...
10
25
5
29.5
5
60
39
22
34
32.5
46
15
13
6
6.6
11.0
5.0
30.0
5.5
16
12.0
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8.0
0.0
10
1.00
16
5.5
LEG61-10
LEG61
Side with hole
Fixed side
S45C
SUJ2
Black chrome plating
10
25
5
29.5
5
60
39
22
34
32.5
46
15
13
6
6.6
11.0
5.0
30.0
5.5
16
12.0
12/14/15
10
-0.005/-0.012
8.0
0.0
10
1.00
16
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성