BAH - Drawn Cup Needle Roller Bearings Standard Type/Imported Type Open · No Seal
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bah.prj},{NB=BAHHK0205SUS},{CODE=BAH...SUS},{TYPE=Standard type, open type, no seal, no inner ring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{XH=HK0205},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing national standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material is equivalent
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
min
[mm]
RR
r(min)
[mm]
CR
Cr (basic load rating (dynamic))
[N]
COR
Cor (basic load rating (static))
[N]
CUR
Cur (fatigue limit load)
[N]
RPM1
rpm (limit speed)
ⁿ/ₐ
RPM2
rpm (reference speed)
ⁿ/ₐ
ZL
weight
[g]
BAHHK0205
BAH
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
2
4.6
5
0.0
0.3
465
265
28.5
58000
93000
0.3
BAHHK0205SUS
BAH...SUS
Standard type, open type,...
0Cr18Ni9
SUS304
2
4.6
5
0.0
0.3
465
265
28.5
58000
93000
0.3
BAHHK0810RS
BAH...RS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
8
12.0
10
8.4
0.4
2750
2600
290.0
20000
23200
3.0
BAHHK08102RS
BAH...2RS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
8
12.0
10
8.4
0.4
2180
1930
265.0
20000
23200
3.2
BAHHK0205-J
BAH...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
2
4.6
5
0.0
0.3
465
265
28.5
58000
93000
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성