BBK6800 6210-2RZS - Deep groove ball bearing with rubber seal type ??¨¨ without grease type ??¨¨ non-contact / contact type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbk6800_6210-2rzs.prj},{NB=BBK6210-2RZ},{CODE=BBK},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{CODE2=2RZ(shuangmiandaixiangjiaomifengquanfeijiechushi)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=dingjingxiangjiao},{TYPE=BBK6210-2RZ},{DD=50},{D=90},{B=20},{RR1=1.1},{CR=35.00},{COR=23.20},{RPM=4800},{DBMIN=56.5},{DBMAX=60.0},{DA=83.500},{RR=1.0},{GG=459},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
CODE2
Post code
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT2
Seal material
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
Polygonal
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
Radial basic load rating Cr (moving)
[KN]
COR
Radial basic load rating Cor (static)
[KN]
RPM
Allowable speed
[1/min]
DBMIN
Installation size db(min)
[mm]
DBMAX
Installation size db(max)
[mm]
DA
Installation size da(max)
[mm]
RR
Installation size r(max)
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BBK6800-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6800-2RZ
10
19
5
0.3
1.72
0.84
24000
12.0
12.0
17.000
0.3
5
BBK6900-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6900-2RZ
10
22
6
0.3
2.70
1.27
22000
12.0
12.5
20.000
0.3
9
BBK6000-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6000-2RZ
10
26
8
0.3
4.55
1.96
22000
12.0
12.5
24.000
0.3
18
BBK6200-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6200-2RZ
10
30
9
0.6
5.10
2.39
18000
14.0
16.0
26.000
0.6
32
BBK6300-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6300-2RZ
10
35
11
0.6
8.10
3.45
17000
14.0
16.5
31.000
0.6
52
BBK6801-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6801-2RZ
12
21
5
0.3
1.92
1.04
20000
14.0
14.0
19.000
0.3
10
BBK6901-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6901-2RZ
12
24
6
0.3
2.89
1.46
20000
14.0
14.5
22.000
0.3
10
BBK6001-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6001-2RZ
12
28
8
0.3
5.10
2.37
18000
14.0
15.5
26.000
0.3
22
BBK6201-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6201-2RZ
12
32
10
0.6
6.10
2.75
17000
16.0
17.0
28.000
0.6
37
BBK6301-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6301-2RZ
12
37
12
1.0
9.70
4.20
16000
17.0
18.0
32.000
1.0
60
BBK6802-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6802-2RZ
15
24
5
0.3
2.07
1.26
17000
17.0
17.0
22.000
0.3
15
BBK6902-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6902-2RZ
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17000
17.0
17.0
26.000
0.3
15
BBK6002-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6002-2RZ
15
32
9
0.3
5.60
2.83
15000
17.0
19.0
30.000
0.3
31
BBK6202-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6202-2RZ
15
35
11
0.6
7.65
3.60
14000
19.0
20.5
31.000
0.6
45
BBK6302-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6302-2RZ
15
42
13
1.0
11.40
5.45
13000
20.0
22.5
37.000
1.0
83
BBK6803-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6803-2RZ
17
26
5
0.3
2.63
1.57
15000
19.0
19.0
24.000
0.3
19
BBK6903-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6903-2RZ
17
30
7
0.3
4.60
2.55
15000
19.0
19.5
28.000
0.3
19
BBK6003-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6003-2RZ
17
35
10
0.3
6.00
3.25
13000
19.0
21.5
33.000
0.3
41
BBK6203-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6203-2RZ
17
40
12
0.6
9.55
4.60
12000
21.0
23.5
36.000
0.6
67
BBK6303-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6303-2RZ
17
47
14
1.0
13.60
6.65
11000
22.0
25.5
42.000
1.0
113
BBK6804-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6804-2RZ
20
32
7
0.3
4.00
2.47
13000
22.0
22.0
30.000
0.3
17
BBK6904-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6904-2RZ
20
37
9
0.3
6.40
3.70
12000
22.0
24.0
35.000
0.3
37
BBK6004-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6004-2RZ
20
42
12
0.6
9.40
5.00
11000
24.0
25.5
38.000
0.6
68
BBK6204-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6204-2RZ
20
47
14
1.0
12.80
6.60
11000
25.0
26.5
42.000
1.0
107
BBK6304-2RZ
BBK
6
GB/T307.1 Level 6
2RZ(shuangmiandaixiangjia...
GCr15
SUJ2
Nitrile rubber
BBK6304-2RZ
20
52
15
1.1
15.90
7.90
11000
26.5
28.0
45.500
1.0
145
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성