NAST-YIHEDA - Roller bearing follower/With inner ring/Separated type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/nast-yiheda.prj},{NB=NAST6-YIHEDA},{CODE=NAST-YIHEDA},{TYPE=With inner ring},{TYPE1=Cylindrical},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=6},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
national standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite material
ⁿ/ₐ
DDTOL
dr tolerance
ⁿ/ₐ
DR
drF6
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D
ⁿ/ₐ
B1
B
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
Basic rated load Cr(Move)
[KN]
COR
Basic rated load Cor(Quiet)
[KN]
TRACK
Track surface load capacity Cylindrical outer ring
[KN]
TRACK1
Track surface load capacity Spherical outer ring
[KN]
LIMIT
Limit speed
[rpm]
WEIGHT
weight
[g]
NAST6-YIHEDA
NAST-YIHEDA
With inner ring
Cylindrical
GCr15
SUJ2
0/-0.008
10
19
0/-0.009
10
9.8
0.3
0.3
4.2
4.55
3.55
1.33
14000
17.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성