VBD02 - Towline ????¡§???¡§? 15 series ????¡§???¡§? Inner diameter opening ????¡§???¡§? Lightweight
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbd02_asmtab.prj},{NB=VBD02-F15-R28-N1},{CODE=VBD02},{TYPE=15xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{BE=banfengbishi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=15},{R=28},{N=1},{MCD=12},{OML=0.3},{MLO=0.9},{PPATH=vbd02/assem/vbd02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
BE
beam
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
CON
Connector
ⁿ/ₐ
H
Actual installation height reference HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
OML
Maximum overhead load
[kg/m]
MLO
Maximum overhead length
[m]
WEI
Weight
[Kg/m]
VBD02-F15-R28-N1
VBD02
15 series towline
Inner diameter opening
Semi-closed
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
VED02-F15
76
60
130
96
24.5
25
12
0.3
0.9
≈0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성