EAJ01 73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eaj01_73.prj},{NB=EAJ33-L075-12-A-H-d8},{CODE=EAJ33},{PLT=L075},{BLT=19.1(3/4inch)},{TOP=9.525},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=12},{PUS=A},{SHS=H},{DD=8},{Z=0.0},{J=0},{Q=0.0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZZMC=0},{ZZMD=0},{M=-},{WCWDWE=0},{ZZFC=N/A},{FC=0.0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EAJ01-L050-12-A-H-d8
EAJ01
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
14.0
19.0
0
EAJ02-L050-12-A-H-d8
EAJ02
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
14.0
19.0
0
EAJ03-L050-12-A-H-d8
EAJ03
L050
12.7(1/2inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
14.0
19.0
0
EAJ12-L050-12-A-H-d8
EAJ12
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
Black
36.38
35.62
27
45.0
30.0
14.0
19.0
0
EAJ13-L050-12-A-H-d8
EAJ13
L050
12.7(1/2inch)
9.525
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
14.0
19.0
0
EAJ21-L075-12-A-H-d8
EAJ21
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
21.0
26.0
0
EAJ22-L075-12-A-H-d8
EAJ22
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
21.0
26.0
0
EAJ23-L075-12-A-H-d8
EAJ23
L075
19.1(3/4inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
21.0
26.0
0
EAJ32-L075-12-A-H-d8
EAJ32
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
Black
36.38
35.62
27
45.0
30.0
21.0
26.0
0
EAJ33-L075-12-A-H-d8
EAJ33
L075
19.1(3/4inch)
9.525
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
21.0
26.0
0
EAJ41-L100-12-A-H-d8
EAJ41
L100
25.4(1inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
27.0
32.0
0
EAJ42-L100-12-A-H-d8
EAJ42
L100
25.4(1inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
27.0
32.0
0
EAJ43-L100-12-A-H-d8
EAJ43
L100
25.4(1inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
27.0
32.0
0
EAJ52-L100-12-A-H-d8
EAJ52
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
Black
36.38
35.62
27
45.0
30.0
27.0
32.0
0
EAJ53-L100-12-A-H-d8
EAJ53
L100
25.4(1inch)
9.525
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
27.0
32.0
0
EAJ61-L150-12-A-H-d8
EAJ61
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
40.0
45.0
0
EAJ62-L150-12-A-H-d8
EAJ62
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
36.38
35.62
27
45.0
30.0
40.0
45.0
0
EAJ63-L150-12-A-H-d8
EAJ63
L150
38.1(1.5inch)
9.525
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
40.0
45.0
0
EAJ72-L150-12-A-H-d8
EAJ72
L150
38.1(1.5inch)
9.525
S45C
SPCC
Black
36.38
35.62
27
45.0
30.0
40.0
45.0
0
EAJ73-L150-12-A-H-d8
EAJ73
L150
38.1(1.5inch)
9.525
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
36.38
35.62
27
45.0
30.0
40.0
45.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성