EVD01 21 T10 - Trapezoidal tooth synchronous wheel idler ??¨¨T10 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_21_t10.prj},{NB=EVD01-16-T10150},{CODE=EVD01},{TYPE=Single bearing type},{PLT=T10},{TOP=10.0},{ONM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{BEM=Steel},{ONSUR=Natural Anodizing},{FLSUR=Natural Anodizing},{NUT=16},{PLT1=T10150},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
ONM
Ontology Pulley Material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BEM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ONSUR
Ontology Surface
ⁿ/ₐ
FLSUR
Flange surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
Bearing model x quantity
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-16-T10150
EVD01
Single bearing type
T10
10.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
50.93
49.05
58
40
17
22
6.0
0
BAY6201ZZx1
12
32
10
EVD21-16-T10150
EVD21
Double bearing type
T10
10.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
50.93
49.05
58
40
17
22
0.0
25
BAY6001ZZx2
12
28
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성