EVD01 47 S5M - High Torque Arc Tooth Synchronizer idler S5M
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evd01_47_s5m.prj},{NB=EVD42-16-S5M100},{CODE=EVD42},{TYPE=Single bearing type/Central bearing type},{PLT=S5M},{TOP=5.0},{ONM=S45C},{FLM=SPCC},{BEM=Steel},{ONSUR=Electroless nickel plating},{FLSUR=Electroless nickel plating},{NUT=16},{PLT1=S5M100},{ZZWCDE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
TOP
Tooth pitch
ⁿ/ₐ
ONM
Ontology Pulley Material
ⁿ/ₐ
FLM
Flanges Material
ⁿ/ₐ
BEM
Bearing Material
ⁿ/ₐ
ONSUR
Ontology Surface
ⁿ/ₐ
FLSUR
Flanges Surface
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DDHH
dh
[mm]
ZXXH
Bearing type * quantity
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
EVD01-16-S5M100
EVD01
Single bearing type/Centr...
S5M
5.0
Aluminium Alloy
Aluminium Alloy
Steel
Natural Anodizing
Natural Anodizing
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0
BAF606ZZx1
6
17
6
EVD41-16-S5M100
EVD41
Single bearing type/Centr...
S5M
5.0
S45C
SPCC
Steel
nigrescence
nigrescence
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0
BAF606ZZx1
6
17
6
EVD42-16-S5M100
EVD42
Single bearing type/Centr...
S5M
5.0
S45C
SPCC
Steel
Electroless nickel platin...
Electroless nickel platin...
25.46
24.50
32
20
11
16
5.0
0
BAF606ZZx1
6
17
6
EVD21-16-S5M150
EVD21
Double single bearing typ...
S5M
5.0
Aluminium Alloy
Aluminium Alloy
Steel
Natural Anodizing
Natural Anodizing
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
15
BAF606ZZx2
6
17
6
EVD46-16-S5M150
EVD46
Double single bearing typ...
S5M
5.0
S45C
SPCC
Steel
nigrescence
nigrescence
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
15
BAF606ZZx2
6
17
6
EVD47-16-S5M150
EVD47
Double single bearing typ...
S5M
5.0
S45C
SPCC
Steel
Electroless nickel platin...
Electroless nickel platin...
25.46
24.50
32
20
17
22
0.0
15
BAF606ZZx2
6
17
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성