QCH83 - Belt conveyor drum/fixed shaft type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qch83.prj},{NB=QCH83-D75-d25-W250-M6},{CODE=QCH83},{TYPE=Fixed axis type},{MAT=carbon steel},{SUR=galvanizing},{D=75},{DD=25},{W=250},{M=6},{LINK=Website Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
D1 Drum type
[mm]
V
[mm]
QCH83-D51-d20-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
51
310
3.0
49.8
15
QCH83-D59-d25-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
59
310
4.5
57.8
15
QCH83-D70-d30-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
70
310
6.5
68.8
15
QCH83-D75-d25-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
75
310
4.5
73.8
15
QCH83-D79-d25-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
79
310
4.5
77.8
15
QCH83-D87-d25-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
87
310
4.5
85.8
15
QCH83-D100-d30-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
100
310
6.0
98.8
15
QCH83-D112-d30-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
112
310
6.0
110.8
15
QCH83-D119-d30-W250-M6
QCH83
Fixed axis type
carbon steel
galvanizing
119
310
6.0
117.8
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성