VLW02 - Double speed sprocket
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vlw02.prj},{NB=VLW02-BS25-C216A-10-D25},{CODE=VLW02},{MAT1=45},{MAT=S45C},{HTT=-},{SUR=Black Coating},{BS=BS25},{GUIGE=C216A},{NUT=10},{D=25},{DPOOL=25,30,35,40,45,50},{DOO=187},{DPP=164.39},{T=8.00},{H=110},{L=67},{V=10.0},{L1=40.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material standard
ⁿ/ₐ
MAT
Material is quite
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
BS
Double speed
ⁿ/ₐ
GUIGE
specification
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DOO
Outer diameter Do
[mm]
DPP
Index circle diameter Dp
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
L1
[mm]
BBXTT1
Keyway bxt1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
VLW02-BS25-C206B-9-D15
VLW02
45
S45C
-
Black
BS25
C206B
9
63
55.70
3.00
33
22
3.5
15.3
5x2.3
5
VLW02-BS25-C206B-10-D15
VLW02
45
S45C
-
Black
BS25
C206B
10
68
61.65
3.00
37
25
5.0
15.3
5x2.3
5
VLW02-BS25-C208A-10-D20
VLW02
45
S45C
-
Black
BS25
C208A
10
93
82.20
4.00
52
40
8.0
21.5
6x2.8
6
VLW02-BS25-C210A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
Black
BS25
C210A
10
117
102.75
5.00
66
45
9.0
27.0
8x3.3
8
VLW02-BS25-C212A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
Black
BS25
C212A
10
137
123.30
6.00
81
50
9.0
31.0
8x3.3
8
VLW02-BS25-C216A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
Black
BS25
C216A
10
187
164.39
8.00
110
67
10.0
40.5
8x3.3
8
VLW02-BS30-C206B-9-D15
VLW02
45
S45C
-
Black
BS30
C206B
9
63
55.70
3.40
33
25
4.0
17.0
5x2.3
5
VLW02-BS30-C206B-10-D15
VLW02
45
S45C
-
Black
BS30
C206B
10
68
61.65
3.40
37
25
4.0
17.0
5x2.3
5
VLW02-BS30-C208A-10-D20
VLW02
45
S45C
-
Black
BS30
C208A
10
93
82.20
4.40
52
40
8.0
23.0
6x2.8
6
VLW02-BS30-C210A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
Black
BS30
C210A
10
117
102.75
5.50
66
45
9.0
28.0
8x3.3
8
VLW02-BS30-C212A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
Black
BS30
C212A
10
137
123.30
7.25
81
50
6.5
37.0
8x3.3
8
VLW02-BS30-C216A-10-D25
VLW02
45
S45C
-
Black
BS30
C216A
10
187
164.39
8.80
110
67
10.0
46.0
8x3.3
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성