VLW25 26 - Double speed chain idler/driven wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vlw25_26.prj},{NB=VLW25-BS25-C206B-9-d10},{CODE=VLW25},{MAT1=45},{MAT=S45C},{MAT2=steel},{HTT=-},{SUR=Black Coating},{BS=BS25},{BSPOOL='BS25','BS30'},{SP=C206B},{SPPOOL='C206B','C208A','C210A','C212A','C216A'},{NUT=9},{DD=10},{LINK=Webxxx},{PPATH=vlw25_26/assem/vlw25_26_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT1
Material National standard
ⁿ/ₐ
MAT
Material quite
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing Material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
D
D H7
ⁿ/ₐ
DOO
Do
[mm]
DPP
Dp
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
VLW25-BS25-C206B-9-d10
VLW25
45
S45C
steel
-
Black Coating
BAY6800ZZ
5.000
15.000
19.000
63
55.70
3.00
33
22
15.3
VLW26-BS25-C206B-9-d10
VLW26
0Cr18Ni9
SUS304
stainless steel
-
-
BAY6800ZZ
5.000
15.000
19.000
63
55.70
3.00
33
22
15.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성