VMH01 - Double speed chain return guide
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vmh01_asmtab.prj},{NB=VMH01-BS25-C216A},{CODE=VMH01},{TYPR=beisulianhuicheng},{MAT=chaogaofenzi},{COL=white},{XH=BS25},{GG=C216A},{A=70},{B=23},{C=45},{D=15.0},{E=40},{M=M8},{MPOL=8},{RR=65.0},{R=80},{V=25},{G=3},{S=40},{TT=5},{L=98},{DD1=8.5},{DD2=8.5},{K=26.5},{J=14.00},{P=30},{Q=17},{LB=N/A},{LINK=Webxxx},{PPATH=vmh01/assme/vmh01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPR
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
XH
Double speed chain model
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
M selection
ⁿ/ₐ
RR
r
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
VMH01-BS25-C206B
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS25
C206B
34
9
22
6.0
31
M6
54.0
60
25
3
25
3
34
6.5
6.5
6.0
6.75
18
17
VMH01-BS25-C208A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS25
C208A
50
12
30
8.0
30
M8
52.0
60
25
3
30
3
60
8.5
8.5
15.0
7.75
20
17
VMH01-BS25-C210A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS25
C210A
56
15
35
10.0
32
M8
50.0
60
25
3
40
5
76
8.5
8.5
20.5
10.30
30
17
VMH01-BS25-C212A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS25
C212A
60
18
39
12.5
32
M8
47.5
60
25
3
40
5
93
8.5
8.5
27.0
10.30
30
17
VMH01-BS25-C216A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS25
C216A
70
23
45
15.0
40
M8
65.0
80
25
3
40
5
98
8.5
8.5
26.5
14.00
30
17
VMH01-BS30-C206B
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS30
C206B
34
10
22
9.0
31
M6
51.0
60
25
3
25
3
38
6.5
6.5
8.0
6.25
18
15
VMH01-BS30-C208A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS30
C208A
50
14
30
12.0
30
M8
48.0
60
25
3
30
3
67
8.5
8.5
18.5
8.25
20
16
VMH01-BS30-C210A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS30
C210A
56
17
35
14.0
32
M8
40.0
64
25
3
40
5
80
8.5
8.5
22.5
10.00
30
16
VMH01-BS30-C212A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS30
C212A
60
23
39
17.0
32
M8
43.0
60
25
3
40
5
102
8.5
8.5
31.5
10.00
30
17
VMH01-BS30-C216A
VMH01
Double speed chain return...
Ultra high molecular weig...
white
BS30
C216A
70
28
45
20.0
41
M8
60.0
80
25
3
40
5
100
8.5
8.5
27.5
15.00
30
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성