VMW01 11 - Double speed chain
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vmw01_11.prj},{NB=VMW01-BS10-C212Aa-4},{CODE=VMW01},{MAT1=gang},{MAT=nilong},{WD=-10~80},{BS=BS10},{GUIGE=C212Aa},{JS=4},{LINK=Webxxx},{PPATH=vmw01_02/assem/vmw01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT1
Chain material
ⁿ/ₐ
MAT
Roller material
ⁿ/ₐ
WD
Operating temperature (??C)
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
L
[mm]
LCC
Lc
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
NUM
Number of links in a chain
[mm]
ADA
Adapted sprocket specifications
ⁿ/ₐ
VMW01-BS10-C212Aa-4
VMW01
steel
nylon
-10~80
38.10
18.00
5.94
37.0
9.75
20.0
57.1
59.0
15.00
3.0
4.0
80(3048)
VLW02-BS10-C212Aa
VMW02-BS10-C212Aa-4
VMW02
steel
steel
-10~80
38.10
18.00
5.94
37.0
9.75
20.0
57.1
59.0
15.00
3.0
4.0
80(3048)
VLW02-BS10-C212Aa
VMW11-BS10-C212Aa-4
VMW11
steel
Anti static plastic
-10~80
38.10
18.00
5.94
37.0
9.75
20.0
57.1
59.0
15.00
3.0
4.0
80(3048)
VLW02-BS10-C212Aa
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성