BSL-ATS05 06 - Universal-double speed chain profile
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/bsl_ats05_06.prj},{NB=ATS05-25-50DG-L50},{CODE=ATS05-25},{TYPE=50DG},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{L=50.0},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=110x146},{ZL=8.660},{JMJ=3146.71},{LX=586.60x10*4},{LY=479.93x10*4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
JM
Section size
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g/pcs)
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm2]
LX
Lx section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Ly section moment of inertia
ⁿ/ₐ
ATS05-25-19-L50
ATS05-25
19
A6063-T5
Sandblasting oxidation
35X60
1.500
543.08
17.56x10*4
8.22x10*4
ATS05-25-19D-L50
ATS05-25
19D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
43X72
1.970
715.79
28.82x10*4
15.67x10*4
ATS05-25-25-L50
ATS05-25
25
A6063-T5
Sandblasting oxidation
63X66
2.730
991.65
41.09x10*4
41.3x10*4
ATS05-25-25D-L50
ATS05-25
25D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
63X82
3.120
1133.04
54.91x10*4
51.9x10*4
ATS05-25-31-L50
ATS05-25
31
A6063-T5
Sandblasting oxidation
78X80
4.120
1495.61
93.22x10*4
100.26x10*4
ATS05-25-31D-L50
ATS05-25
31D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
78x95
4.460
1622.27
115.49x10*4
116.1x10*4
ATS05-25-31DG-L50
ATS05-25
31DG
A6063-T5
Sandblasting oxidation
78X95
4.480
1627.63
114.16x10*4
116.91x10*4
ATS05-25-38-L50
ATS05-25
38
A6063-T5
Sandblasting oxidation
95x91
5.020
1824.85
158.52x10*4
181.83x10*4
ATS05-25-38D-L50
ATS05-25
38D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
95x106
5.560
2019.66
197.32x10*4
216.94x10*4
ATS05-25-38DG-L50
ATS05-25
38DG
A6063-T5
Sandblasting oxidation
95X106
5.660
2056.60
195.69x10*4
218.89x10*4
ATS05-25-50-L50
ATS05-25
50
A6063-T5
Sandblasting oxidation
100x125
6.920
2516.73
414.73x10*4
311.17x10*4
ATS05-25-50D-L50
ATS05-25
50D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
110x146
8.600
3125.60
589.86x10*4
476.72x10*4
ATS05-25-50DG-L50
ATS05-25
50DG
A6063-T5
Sandblasting oxidation
110x146
8.660
3146.71
586.60x10*4
479.93x10*4
ATS05-30-19-L50
ATS05-30
19
A6063-T5
Sandblasting oxidation
40x60
1.680
610.82
20.19x10*4
11.75x10*4
ATS05-30-19D-L50
ATS05-30
19D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
48x72
2.150
781.31
31.25x10*4
21.26x10*4
ATS05-30-25-L50
ATS05-30
25
A6063-T5
Sandblasting oxidation
69x66
2.840
1030.79
44.95x10*4
52.14x10*4
ATS05-30-25D-L50
ATS05-30
25D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
69x83
3.230
1173.90
61.22x10*4
64.69x10*4
ATS05-30-31-L50
ATS05-30
31
A6063-T5
Sandblasting oxidation
82x80
4.250
1543.76
98.23x10*4
113.4x10*4
ATS05-30-31D-L50
ATS05-30
31D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
82x97
4.730
1718
128.74x10*4
135.92x10*4
ATS05-30-31DG-L50
ATS05-30
31DG
A6063-T5
Sandblasting oxidation
82x97
4.760
1730.72
127.53x10*4
137.15x10*4
ATS05-30-38-L50
ATS05-30
38
A6063-T5
Sandblasting oxidation
104x91
5.120
1859.47
155.69x10*4
225.07x10*4
ATS05-30-38D-L50
ATS05-30
38D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
104x109
5.790
2103.20
203.64x10*4
275.63x10*4
ATS05-30-38DG-L50
ATS05-30
38DG
A6063-T5
Sandblasting oxidation
104x109
5.850
2127.03
202.53x10*4
277.83x10*4
ATS05-30-50-L50
ATS05-30
50
A6063-T5
Sandblasting oxidation
102x125
7.120
2588.47
429.73x10*4
337.84x10*4
ATS05-30-50D-L50
ATS05-30
50D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
113x146
8.580
3117.43
599.98x10*4
497.83x10*4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성