LM-RUU - Linear motion ball bearing series
YTP
Reinforced Type
Narrow Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/reinforced_type/mid_type/lm_ruu.prj},{NB=LM12RUU},{MODEL=LM12RUU},{BALLS=4},{WEIGHT=54},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=32.6},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=20.0},{W=1.3},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE B
[mm]
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D1
LOCKING GROOVE D1
[mm]
W
[mm]
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LM6RUU
LM6RUU
4
12
6
0 -0.010
12
0 -0.013
29
0 -0.30
22.2
0 -0.30
11.5
1.1
0.015
22.6
31
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM8RUU
LM8RUU
4
27
8
0 -0.010
15
0 -0.013
37
0 -0.30
27.2
0 -0.30
14.3
1.1
0.015
31
45.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM10RUU
LM10RUU
4
49
10
0 -0.010
19
0 -0.016
47
0 -0.30
32.6
0 -0.30
18.0
1.3
0.015
50.8
71.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM12RUU
LM12RUU
4
54
12
0 -0.010
21
0 -0.016
47
0 -0.30
32.6
0 -0.30
20.0
1.3
0.015
63.5
81.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM13RUU
LM13RUU
4
69
13
0 -0.010
23
0 -0.016
47
0 -0.30
32.6
0 -0.30
22.0
1.3
0.015
84
82.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM16RUU
LM16RUU
5
112
16
0 -0.010
28
0 -0.016
56
0 -0.30
38.2
0 -0.30
27.0
1.6
0.015
116.5
144.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM20RUU
LM20RUU
5
152
20
0 -0.012
32
0 -0.019
65
0 -0.30
43.2
0 -0.30
30.5
1.6
0.020
155.5
206.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM25RUU
LM25RUU
6
332
25
0 -0.012
40
0 -0.019
83
0 -0.30
58.7
0 -0.40
38.0
1.9
0.020
172.5
306.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM30RUU
LM30RUU
6
422
30
0 -0.012
45
0 -0.019
90
0 -0.30
75.0
0 -0.40
43.0
1.9
0.020
244
397.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성