ADHBL,ADHBS,ADHBLL - 直线轴承固定座组件-双衬型/中长型/加长型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_175.prj},{NB=ADHBL40},{CODE=ADHBL},{BUI=ADMU},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{AMB=-20~80°C},{DD=40},{L=175},{L1=140},{LX=96},{HH=40},{H=78.0},{H1=62.0},{H2=20},{W=102},{W1=80.0},{W2=11.00},{M=M10},{MX=10},{DD1=8.7},{DX=60},{CX=4.0},{CXX=54.6},{LL=25},{A=61.0},{B=1.50},{N=5.5},{P=0},{CD=3430},{CO=8040},{PER=147},{WEI=3200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BUI
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
AMB
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
ℓ
[mm]
A
(A)
[mm]
B
(B)
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
PER
静态容许力矩
[N·m]
WEI
重量
[g]
ADHBL5
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
5
0/-0.008
33
25
7
14.0
11.0
0
22
16.0
3.00
M3
0.0
0
0.0
0.00
0.0
0
263
412
1.38
27
ADHBL6
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
6
0/-0.010
48
36
9
18.0
15.0
6
30
20.0
5.00
M4
3.4
8
12.0
0.40
7.5
0
324
529
2.18
63
ADHBL8
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
8
0/-0.010
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
0.40
7.5
0
431
784
4.31
102
ADHBL10
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
10
0/-0.010
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
7
588
1100
7.24
180
ADHBL12
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
12
0/-0.010
70
50
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
7
657
1200
10.9
205
ADHBL13
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
13
0/-0.010
75
50
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
7.0
7
813
1570
11.6
240
ADHBL16
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
16
0/-0.010
85
60
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
7
1230
2350
19.7
400
ADHBL20
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
20
0/-0.012
96
70
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
8
1400
2740
26.8
570
ADHBL25
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
25
0/-0.012
130
100
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
9
1560
3140
43.4
1200
ADHBL30
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
30
0/-0.012
140
110
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
9
2490
5490
82.8
1480
ADHBL35
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
35
0/-0.015
155
120
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.50
6.0
0
2650
6270
110
2200
ADHBL40
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
40
0/-0.015
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.50
5.5
0
3430
8040
147
3200
ADHBL50
ADHBL
双衬型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
50
0/-0.015
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.50
5.5
0
6080
15900
397
6700
ADHBS16
ADHBS
中长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
16
0/-0.015
100
74
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
7
1230
2350
25.5
447
ADHBS20
ADHBS
中长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
20
0/-0.018
115
84
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
8
1400
2740
35.0
588
ADHBS25
ADHBS
中长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
25
0/-0.018
160
118
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
9
1560
3140
63.1
1397
ADHBS30
ADHBS
中长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
30
0/-0.018
170
130
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
9
2490
5490
106
1693
ADHBLL10
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
10
0/-0.012
93
70
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
7
588
1100
27.0
241
ADHBLL12
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
12
0/-0.015
96
72
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
7
657
1200
40.1
289
ADHBLL13
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
13
0/-0.015
103
78
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
7.0
7
813
1570
42.9
324
ADHBLL16
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
16
0/-0.015
118
88
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
7
1230
2350
73.5
527
ADHBLL20
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
20
0/-0.018
134
100
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
8
1400
2740
98.0
682
ADHBLL25
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
25
0/-0.018
185
138
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
9
1560
3140
157
1586
ADHBLL30
ADHBLL
加长型
ADMU
铝合金
本色阳极氧化处理
-20~80°C
30
0/-0.018
200
150
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
9
2490
5490
297
1980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表