AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agmp313_asmtab.prj},{NB=AGMC20-100},{CODE=AGMC},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=20},{L=100},{LXX=100},{LMAX=700},{W=40},{L1=50.0},{B=30},{C=25},{SLL=M4×6},{S=4},{LL=6.0},{L2=34.6},{K=15.0},{W1=20},{W2=10.0},{H1=11.0},{DD=6.0},{D=9.5},{HH=5.5},{P=60},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=20.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=agmp313/agmp313_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
AGMP6-25
AGMP
bu xiu gang 56HRC~
1
6
12
19.0
8
0
M2×1.5
12.6
5.0
5
3.5
3.7
2.4
3.6
0.8
15
5.0
2
0.27
0.5
0.75
0.75
1.40
AGMP8-40
AGMP
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
23.5
12
8
M2×2.5
14.3
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
5.0
3
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
AGMP10-35
AGMP
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
30.0
15
10
M3×3
20.8
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
2
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
AGMP13-45
AGMP
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
34.0
20
15
M3×3.5
21.6
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
2
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
AGMP16-70
AGMP
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
42.0
25
20
M3×4
27.9
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
2
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
AGMP20-100
AGMP
bu xiu gang 56HRC~
1
20
40
50.0
30
25
M4×6
34.6
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
2
2.00
8.0
46.20
46.50
85.00
AGMC6-25
AGMC
bu xiu gang 56HRC~
1
6
12
19.0
8
0
M2×1.5
12.6
5.0
5
3.5
3.7
2.4
3.6
0.8
15
5.0
2
0.27
0.5
0.75
0.75
1.40
AGMC8-40
AGMC
bu xiu gang 56HRC~
1
8
17
23.5
12
8
M2×2.5
14.3
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
5.0
3
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
AGMC10-35
AGMC
bu xiu gang 56HRC~
1
10
20
30.0
15
10
M3×3
20.8
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
7.5
2
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
AGMC13-45
AGMC
bu xiu gang 56HRC~
1
13
27
34.0
20
15
M3×3.5
21.6
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
10.0
2
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
AGMC16-70
AGMC
bu xiu gang 56HRC~
1
16
32
42.0
25
20
M3×4
27.9
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
15.0
2
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
AGMC20-100
AGMC
bu xiu gang 56HRC~
1
20
40
50.0
30
25
M4×6
34.6
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
20.0
2
2.00
8.0
46.20
46.50
85.00
AGM2P6-50
AGM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
6
12
19.0
8
0
M2×1.5
12.6
5.0
5
3.5
3.7
2.4
3.6
0.8
15
10.0
3
0.27
0.5
0.75
0.75
1.40
AGM2P8-80
AGM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
23.5
12
8
M2×2.5
14.3
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
10.0
5
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
AGM2P10-70
AGM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
30.0
15
10
M3×3
20.8
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
5.0
4
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
AGM2P13-90
AGM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
34.0
20
15
M3×3.5
21.6
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
7.5
4
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
AGM2P16-140
AGM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
42.0
25
20
M3×4
27.9
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
10.0
4
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
AGM2P20-200
AGM2P
bu xiu gang 56HRC~
2
20
40
50.0
30
25
M4×6
34.6
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
10.0
4
2.00
8.0
46.20
46.50
85.00
AGM2C6-50
AGM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
6
12
19.0
8
0
M2×1.5
12.6
5.0
5
3.5
3.7
2.4
3.6
0.8
15
10.0
3
0.27
0.5
0.75
0.75
1.40
AGM2C8-80
AGM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
8
17
23.5
12
8
M2×2.5
14.3
6.5
7
5.0
5.0
2.4
4.2
2.3
15
10.0
5
0.80
1.3
4.00
4.00
5.10
AGM2C10-70
AGM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
10
20
30.0
15
10
M3×3
20.8
8.0
9
5.5
6.0
3.5
6.0
3.5
20
5.0
4
1.30
2.3
5.00
10.00
0.27
AGM2C13-90
AGM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
13
27
34.0
20
15
M3×3.5
21.6
10.0
12
7.5
8.0
3.5
6.5
4.5
25
7.5
4
2.00
3.0
8.60
9.00
16.00
AGM2C16-140
AGM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
16
32
42.0
25
20
M3×4
27.9
12.0
15
8.5
10.0
3.5
6.5
4.5
40
10.0
4
3.20
5.0
20.70
23.27
39.50
AGM2C20-200
AGM2C
bu xiu gang 56HRC~
2
20
40
50.0
30
25
M4×6
34.6
15.0
20
10.0
11.0
6.0
9.5
5.5
60
10.0
4
2.00
8.0
46.20
46.50
85.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성