AIEC - 滚珠丝杠-整合传动座-低型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiec-491_asmtab.prj},{NB=AIEC12-60-30},{CODE=AIEC},{TYPE=DX},{MAT=ZT},{SUR=Blackening},{DD=12},{F=60},{FX=60},{HH=30},{DTYPE=SF},{D1=50.0},{PCD=70.0},{M=M5},{MX=5},{Z=6},{B=65},{P=46},{P1=50},{L=83},{J=74},{E=64},{E1=13},{E2=24},{S=6.6},{Q=11},{H=47},{H1=31},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M1=M12×1.0},{MX1=12},{ZCC=-},{ZKGG=50},{APCD=70},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1442035149920.html},{A=13},{A1=10.205},{A2=13},{S1=9.0},{Q1=14},{QK=0.0},{QH=0},{COLOR= '0,0,0,0'},{PPATH=aiec-491/aiec-491_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
适用丝杠轴径 d
ⁿ/ₐ
F
适用电机法兰F
ⁿ/ₐ
DTYPE
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
建议丝杠支座(支撑侧)
ⁿ/ₐ
ZKGG
建议电机规格(止口规格)
ⁿ/ₐ
APCD
建议电机规格(安装P.C.D)
ⁿ/ₐ
AIEC12-60-25
AIEC
整合传动座-低型
铸铁
发黑
12
60
伺服电机
50.0
70.0
M5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
AIFN12
50
70
AIEC12-60S-25
AIEC
整合传动座-低型
铸铁
发黑
12
60S
伺服电机
50.0
70.0
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
AIFN12
50
70
AIEC12-60-30
AIEC
整合传动座-低型
铸铁
发黑
12
60
伺服电机
50.0
70.0
M5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
-
50
70
AIEC12-60S-30
AIEC
整合传动座-低型
铸铁
发黑
12
60S
伺服电机
50.0
70.0
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
-
50
70
AIEC12-57-30
AIEC
整合传动座-低型
铸铁
发黑
12
57
步进电机
38.1
66.7
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
-
38.1
66.7
AIEC12-57-25
AIEC
整合传动座-低型
铸铁
发黑
12
57
步进电机
38.1
66.7
M4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
M12×1.0
AIFN12
38.1
66.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表