AIEF - 滚珠丝杠-整合传动座-矮型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aief-494.prj},{NB=AIEF20-80S-30},{CODE=AIEF},{TYPE=AX},{MAT=ZT},{SUR=Blackening},{DD=20},{F=80S},{FX=80},{HH=30},{DTYPE=SF},{D1=70},{PCD=90.0},{M=M5},{MX=5},{Z=6},{B=88},{P=70},{L=113},{J=102},{E=45},{E1=50},{S=9},{Q=14},{H=55},{H1=40},{W1=54},{T1=30},{T2=8},{T3=43},{T4=8},{MX1=20},{ZCC=AIUN20/AIUNA20},{ZKGG=70},{APCD=90},{COLOR= '0,0,0,0'},{Q1=17.5},{A1=11},{A2=13},{V=47},{L1=14},{MAI=6},{PPATH=aief-494/aief-494_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
适用丝杠轴径 d
ⁿ/ₐ
F
适用电机法兰F
ⁿ/ₐ
HH
中心高h
ⁿ/ₐ
DTYPE
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
MX1
ⁿ/ₐ
ZCC
建议丝杠支座(支撑侧)
ⁿ/ₐ
ZKGG
建议电机规格(止口规格)
ⁿ/ₐ
APCD
建议电机规格(安装P.C.D)
ⁿ/ₐ
AIEF15-80S-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
15
80S
30
伺服电机
70
90.0
M5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15/AIUNA15
70
90
AIEF15-80-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
15
80
30
伺服电机
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15/AIUNA15
70
90
AIEF15-90-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
15
90
30
伺服电机
80
100.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15/AIUNA15
80
100
AIEF17-80-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
17
80
30
伺服电机
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
24
8
46
9
M17×1.0
17
-
70
90
AIEF17-80-39
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
17
80
39
伺服电机
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
64
49
54
24
8
46
9
M17×1.0
17
AIFN17
70
90
AIEF20-80S-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
20
80S
30
伺服电机
70
90.0
M5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIUN20/AIUNA20
70
90
AIEF20-80-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
20
80
30
伺服电机
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIUN20/AIUNA20
70
90
AIEF20-80S-34
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
20
80S
34
伺服电机
70
90.0
M5
6
88
70
113
102
45
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIFN20
70
90
AIEF20-80-34
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
20
80
34
伺服电机
70
90.0
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIFN20
70
90
AIEF15-86-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
15
86
30
步进电机
73
98.4
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
22
8
40
6
M15×1.0
15
AIUN15
73
98.4
AIEF20-86-30
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
20
86
30
步进电机
73
98.4
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
55
40
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIUN20
73
98.4
AIEF20-86-34
AIEF
整合传动座-矮型
铸铁
发黑
20
86
34
步进电机
73
98.4
M6
8
88
70
115
102
47
50
9
14
59
44
54
30
8
43
8
M20×1.0
20
AIFN20
73
98.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表