카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
AK - GERWAH® Bellows coupling - Torque: 30 to 500Nm. Simplified drawing
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/ak.prj},{NB=hpc_AK80-91_20_20},{REF=AK80-91},{DG=20},{DD=20},{CN=96},{RT=75},{RR=400},{RA=55},{MI=0.65},{VCS=10,0},{MAS=0.85},{MRA=0.2/0.2},{MAX=0.4/0.5},{MAN=1.0/1.5},{VM=7000},{A=82},{B=80},{L=91},{F=83},{G=61},{H=36},{I=6 x M6},{REP=Simplified view},{INFO=INFO},{DMIN=20},{DMAX=35},{M1=6.000},{LG=35.000},{C=0.500},{DW=8.900},{K=4.000},{R=0.250},{S=10.000},{X1=1.250},{B1=32.000},{X=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
CN
Nominal torque
[Nm]
RT
Torsionnal stiffness
[10³ Nm/Rad]
RR
Radial stiffness
[N/mm]
RA
Axial stiffness
[N/mm]
MI
Moment of inertia
[10¯³kgm²]
VCS
Screw Tightening torque
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
MRA
max. parallel offset
[mm]
MAX
Max. axial play
[mm]
MAN
Max. angular offset
[mm]
VM
Max. speed
[t/min]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - AK30-60 - 12/12
AK30-60
36
25
220
30
0,15
4,5
0.28
0.1/0.2
0.4/0.5
1.0/1.5
11000
56
52
60
53
37
24
6 x M5
Simplified view
HPC - AK60-73 - 15/15
AK60-73
72
50
330
55
0.24
8,5
0.48
0.1/0.2
0.4/0.5
1.0/1.5
9100
66
63
73
65
47
31
6 x M6
Simplified view
HPC - AK80-91 - 20/20
AK80-91
96
75
400
55
0.65
10,0
0.85
0.2/0.2
0.4/0.5
1.0/1.5
7000
82
80
91
83
61
36
6 x M6
Simplified view
HPC - AK150-92 - 20/20
AK150-92
180
100
600
85
0.65
14,0
0.85
0.2/0.2
0.4/0.5
1.0/1.5
7000
82
80
92
84
62
36
6 x M6
Simplified view
HPC - AK200-93 - 20/20
AK200-93
240
120
450
85
0.87
14,0
1
0.2/0.2
0.4/0.5
1.0/1.5
6700
90
85
93
85
63
37
6 x M6
Simplified view
HPC - AK300-104 - 25/25
AK300-104
360
280
1500
150
2.33
18,0
1.92
0.2/0.2
0.4/0.5
1.0/1.5
5200
110
110
104
93
67
40
6 x M8
Simplified view
HPC - AK500-113 - 35/35
AK500-113
800
310
1000
85
5.73
26.0
2.45
0.2
1.0
1.5
4600
122
122
113
102
72
40
6 x M8
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성