APAA-S2M - 半圆弧形齿同步带轮S2M型--标准型/大凸缘型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/apaa-s2m.prj},{NB=APAA-S2M040-26-A-H3},{CODE=APAA},{CS=26},{GCKD=S2M040},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','K'},{NK=H},{H=3.00},{H1=[3:10/1],4.5,6.35},{H2=[3:8/1],4.5,6.35},{P=0.00},{P1=0},{P2=[3:8/1],4.5,6.35},{N=0},{N1=''0''},{N2=''0''},{C=0},{C1=0},{C2=0},{V=0.00},{V1=[3:8/1],4.5,6.35},{V2=0},{F=0.00},{F1=[3:8/1],4.5,6.35},{F2=0},{Z=0},{Z1=5},{Z11=10},{Z2=0},{Z22=0},{J=0},{Y=0},{YY=[3:8/1]},{Q=0},{Q1=10},{R=0},{R1=10},{S=0},{T=0},{DR=16.55},{DS=16.04},{D=22},{DFO=22},{DFI=14},{PDF=apaa-s2m.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
P1
A形
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APAA-S2M040-14-A-H3
APAA-S2M040-14-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
14
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
8.91
8.40
12
12
6
APAA-S2M040-15-A-H3
APAA-S2M040-15-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
15
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
9.55
9.04
12
12
6
APAA-S2M040-16-A-H3
APAA-S2M040-16-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
16
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
10.19
9.68
14
14
8
APAA-S2M040-18-A-H3
APAA-S2M040-18-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
18
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
11.46
10.95
14
14
8
APAA-S2M040-20-A-H3
APAA-S2M040-20-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
20
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
12.73
12.22
16
16
10
APAA-S2M040-22-A-H3
APAA-S2M040-22-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
22
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
14.01
13.50
18
18
11
APAA-S2M040-23-A-H3
APAA-S2M040-23-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
23
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
14.64
14.13
18
18
11
APAA-S2M040-24-A-H3
APAA-S2M040-24-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
24
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
15.28
14.77
20
20
13
APAA-S2M040-25-A-H3
APAA-S2M040-25-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
25
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
15.92
15.41
20
20
13
APAA-S2M040-26-A-H3
APAA-S2M040-26-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
26
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
16.55
16.04
22
22
14
APAA-S2M040-28-A-H3
APAA-S2M040-28-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
28
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
17.83
17.32
22
22
14
APAA-S2M040-30-A-H3
APAA-S2M040-30-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
30
'A','K'
5.0
9.0
17.0
0
19.10
18.59
22
22
14
APAA-S2M040-32-A-H4
APAA-S2M040-32-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
32
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[4:10/1],4.5,6.35
20.37
19.86
12
25
16
APAA-S2M040-34-A-H4
APAA-S2M040-34-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
34
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[4:10/1],4.5,6.35
21.65
21.14
14
25
16
APAA-S2M040-36-A-H4
APAA-S2M040-36-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
36
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[4:10/1],4.5,6.35
22.92
22.41
14
28
18
APAA-S2M040-40-A-H4
APAA-S2M040-40-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
40
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[4:12/1],4.5,6.35
25.46
24.96
18
30
20
APAA-S2M040-44-A-H5
APAA-S2M040-44-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
44
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[5:15/1],6.35
28.01
27.50
20
32
23
APAA-S2M040-48-A-H5
APAA-S2M040-48-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
48
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[5:17/1],6.35
30.56
30.05
20
35
25
APAA-S2M040-50-A-H5
APAA-S2M040-50-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
50
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[5:17/1],6.35
31.83
31.32
20
35
25
APAA-S2M040-60-A-H5
APAA-S2M040-60-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
60
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[5:24/1],6.35
38.20
37.69
30
44
32
APAA-S2M040-72-A-H5
APAA-S2M040-72-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
72
'A','B'
5.0
9.0
17.0
[5:30/1],6.35
45.84
45.33
34
50
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表