APTAA-T5100 - 组合式梯形齿免键同步带轮T5型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-t5100.prj},{NB=APTAA-T5100-32-E-d10},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=S45C},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=-},{GCKD=T5100},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{T51000=10,12,14},{T51500=10,12,14},{T51501=10},{T52000=10,12,14},{T52001=10,12,14},{T52500=10,12,14},{T52501=10,12,14},{DR=50.93},{DS=50.10},{DFO=55},{DFI=40},{PDF=aptaa-t5.pdf},{PPATH=aptaa-t5/aptaa-t5100-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-T5100-24-E-d8
APTAA-T5100-24-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
24
16
11
38.20
37.40
45
30
APTAA-T5100-25-E-d8
APTAA-T5100-25-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
25
16
11
39.79
39.00
45
30
APTAA-T5100-26-E-d8
APTAA-T5100-26-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
26
16
11
41.38
40.60
48
35
APTAA-T5100-28-E-d8
APTAA-T5100-28-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
28
16
11
44.56
43.75
48
35
APTAA-T5100-30-E-d10
APTAA-T5100-30-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
30
16
11
47.75
46.95
52
36
APTAA-T5100-32-E-d10
APTAA-T5100-32-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
32
16
11
50.93
50.10
55
40
APTAA-T5100-34-E-d10
APTAA-T5100-34-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
34
16
11
54.11
53.25
61
45
APTAA-T5100-36-E-d10
APTAA-T5100-36-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
36
16
11
57.30
56.45
61
45
APTAA-T5100-40-E-d10
APTAA-T5100-40-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
40
16
11
63.66
62.85
67
50
APTAA-T5100-44-E-d12
APTAA-T5100-44-E-d12
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
44
16
11
70.03
69.20
74
58
APTAA-T5100-48-E-d12
APTAA-T5100-48-E-d12
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
48
16
11
76.39
78.55
83
63
APTAA-T5100-50-E-d12
APTAA-T5100-50-E-d12
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
50
16
11
79.58
78.75
87
67
APTAA-T5100-60-E-d12
APTAA-T5100-60-E-d12
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
60
16
11
95.49
94.53
99
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表