APZAA-AT510150 - 组合式梯形齿免键同步带轮AT10型-标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-at10.prj},{NB=APTAA-AT10150-24-E-d14},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{GCKD=AT10150},{DLXZ=E},{CS=24},{XD=14},{AT10150=14,15,16,17,18,19,20,22},{AT10200=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{AT1021=14,15,16,17,18,19},{AT10251=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{AT10252=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28},{DR=76.39},{DS=74.55},{DFO=87.00},{DFI=67.00},{PDF=aptaa-at10.pdf},{PPATH=aptaa-at10/aptaa-at10-asmptl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
胀紧套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-AT10150-14-E-d12
APTAA-AT10150-14-E-d12
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
14
44.56
42.70
52.00
36.00
APTAA-AT10150-15-E-d12
APTAA-AT10150-15-E-d12
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
15
47.75
45.90
58.00
40.00
APTAA-AT10150-16-E-d12
APTAA-AT10150-16-E-d12
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
16
50.93
49.05
58.00
40.00
APTAA-AT10150-18-E-d14
APTAA-AT10150-18-E-d14
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
18
57.30
55.45
61.00
45.00
APTAA-AT10150-20-E-d14
APTAA-AT10150-20-E-d14
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
20
63.66
61.80
67.00
50.00
APTAA-AT10150-22-E-d14
APTAA-AT10150-22-E-d14
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
22
70.03
68.15
80.00
60.00
APTAA-AT10150-24-E-d14
APTAA-AT10150-24-E-d14
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
24
76.39
74.55
87.00
67.00
APTAA-AT10150-25-E-d16
APTAA-AT10150-25-E-d16
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
25
79.58
77.70
87.00
67.00
APTAA-AT10150-26-E-d16
APTAA-AT10150-26-E-d16
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
26
82.76
80.90
87.00
67.00
APTAA-AT10150-28-E-d20
APTAA-AT10150-28-E-d20
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
28
89.13
87.25
95.00
75.00
APTAA-AT10150-30-E-d20
APTAA-AT10150-30-E-d20
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
30
95.49
93.65
104.00
84.00
APTAA-AT10150-32-E-d20
APTAA-AT10150-32-E-d20
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
32
101.86
100.00
111.00
90.00
APTAA-AT10150-36-E-d20
APTAA-AT10150-36-E-d20
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
36
114.59
112.75
123.00
102.00
APTAA-AT10150-40-E-d20
APTAA-AT10150-40-E-d20
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
16.5
22.5
40
127.32
125.45
135.00
115.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表