APZAA-S5M100 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S5M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-s5m100.prj},{NB=APZAA-S5M100-32-E-d10},{CODE=APZAA},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=S5M100},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{S5M10E=10,11,12,14,15,16,17},{S5M10F=0},{S5M15E=10,11,12,14,15,16,17},{S5M15F=10,11,12},{S5M25E=10,11,12,14,15,16,17},{S5M25F=10,11,12},{DR=50.930},{DS=49.970},{DFO=55.000},{DFI=40.000},{PDF=apzaa-s5m.pdf},{PPATH=apzaa-s5m/apzaa-s5m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-S5M100-22-E-d8
APZAA-S5M100-22-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
22
11
16
35.010
34.050
40.000
27.000
APZAA-S5M100-24-E-d8
APZAA-S5M100-24-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
11
16
38.200
37.240
45.000
30.000
APZAA-S5M100-25-E-d8
APZAA-S5M100-25-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
11
16
39.790
38.830
45.000
30.000
APZAA-S5M100-26-E-d8
APZAA-S5M100-26-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
11
16
41.380
40.420
48.000
35.000
APZAA-S5M100-28-E-d8
APZAA-S5M100-28-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
11
16
44.560
43.600
48.000
35.000
APZAA-S5M100-30-E-d10
APZAA-S5M100-30-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
11
16
47.750
46.790
52.000
36.000
APZAA-S5M100-32-E-d10
APZAA-S5M100-32-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
11
16
50.930
49.970
55.000
40.000
APZAA-S5M100-34-E-d10
APZAA-S5M100-34-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
11
16
54.110
53.150
61.000
45.000
APZAA-S5M100-36-E-d10
APZAA-S5M100-36-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
11
16
57.300
56.340
61.000
45.000
APZAA-S5M100-40-E-d10
APZAA-S5M100-40-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
40
11
16
63.660
62.700
67.000
50.000
APZAA-S5M100-44-E-d14
APZAA-S5M100-44-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
44
11
16
70.030
69.070
74.000
58.000
APZAA-S5M100-48-E-d14
APZAA-S5M100-48-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
48
11
16
76.390
75.430
83.000
63.000
APZAA-S5M100-50-E-d14
APZAA-S5M100-50-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
50
11
16
79.580
78.620
87.000
67.000
APZAA-S5M100-60-E-d14
APZAA-S5M100-60-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
60
11
16
95.490
94.530
99.000
80.000
APZAA-S5M100-72-E-d14
APZAA-S5M100-72-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
72
11
16
114.590
113.630
119.000
100.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表