APZAA-S8M150 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S8M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-s8m150.prj},{NB=APZAA-S8M150-28-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=S8M150},{DLXZ=E},{XD=14},{CS=28},{S8M15E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25},{S8M15F=0},{S8M25E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25},{S8M25F=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25},{S8M3E=15,16,17,18,19,20,22,24,25},{S8M3F=15,16,17,18,19,20,22,24,25},{S8M4E=16,17,18,19,20,22,24,25},{S8M4F=16,17,18,19,20,22,24,25},{DR=71.300},{DS=69.930},{DFO=80.000},{DFI=60.000},{PDF=apzaa-s8m.pdf},{PPATH=apzaa-s8m/apzaa-s8m150-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-S8M150-18-E-d12
APZAA-S8M150-18-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
18
45.840
44.460
52.000
36.000
APZAA-S8M150-19-E-d12
APZAA-S8M150-19-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
19
48.380
47.010
55.000
40.000
APZAA-S8M150-20-E-d12
APZAA-S8M150-20-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
20
50.930
49.560
58.000
40.000
APZAA-S8M150-21-E-d12
APZAA-S8M150-21-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
21
53.480
52.100
61.000
45.000
APZAA-S8M150-22-E-d12
APZAA-S8M150-22-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
22
56.020
54.650
61.000
45.000
APZAA-S8M150-24-E-d12
APZAA-S8M150-24-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
24
61.120
59.740
67.000
50.000
APZAA-S8M150-25-E-d12
APZAA-S8M150-25-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
25
63.660
62.290
70.000
56.000
APZAA-S8M150-26-E-d14
APZAA-S8M150-26-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
26
66.210
64.840
74.000
58.000
APZAA-S8M150-28-E-d14
APZAA-S8M150-28-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
28
71.300
69.930
80.000
60.000
APZAA-S8M150-30-E-d14
APZAA-S8M150-30-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
30
76.390
75.020
87.000
67.000
APZAA-S8M150-32-E-d14
APZAA-S8M150-32-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
32
81.490
80.120
87.000
67.000
APZAA-S8M150-34-E-d16
APZAA-S8M150-34-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
34
86.580
85.210
95.000
75.000
APZAA-S8M150-36-E-d16
APZAA-S8M150-36-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
36
91.670
90.300
99.000
80.000
APZAA-S8M150-38-E-d16
APZAA-S8M150-38-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
38
96.770
95.390
104.000
84.000
APZAA-S8M150-40-E-d20
APZAA-S8M150-40-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
40
101.860
100.490
111.000
90.000
APZAA-S8M150-44-E-d20
APZAA-S8M150-44-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
44
112.050
110.670
119.000
100.000
APZAA-S8M150-48-E-d20
APZAA-S8M150-48-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
48
122.230
120.860
127.000
105.000
APZAA-S8M150-50-E-d20
APZAA-S8M150-50-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
50
127.320
125.950
135.000
115.000
APZAA-S8M150-60-E-d20
APZAA-S8M150-60-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
60
152.790
151.420
160.000
140.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表