APZAA-T5100 - 一体式梯形齿免键同步带轮T5型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-t5100.prj},{NB=APZAA-T5100-32-E-d10},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=S45C},{SUR1=S45C},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=发黑},{GCKD=T5100},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{T5100E=10,11,12,14,15,16,17},{T5100F=0},{T5150E=10,11,12,14,15,16,17},{T5150F=10,11,12},{T5200E=12,14,15,16,17},{T5200F=10,11,12,14},{T5250E=12,14,15,16,17},{T5250F=10,11,12,14},{DR=50.93},{DS=50.10},{DFO=55.00},{DFI=40.00},{PDF=apzaa-t5100.pdf},{PPATH=apzaa-t5/apzaa-t5100-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
带轮材质
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套材质
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-T5100-22-E-d8
APZAA-T5100-22-E-d8
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
22
35.01
34.25
40.00
27.00
APZAA-T5100-24-E-d8
APZAA-T5100-24-E-d8
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
24
38.20
37.40
45.00
30.00
APZAA-T5100-25-E-d8
APZAA-T5100-25-E-d8
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
25
39.79
39.00
45.00
30.00
APZAA-T5100-26-E-d8
APZAA-T5100-26-E-d8
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
26
41.38
40.60
48.00
35.00
APZAA-T5100-28-E-d8
APZAA-T5100-28-E-d8
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
28
44.56
43.75
48.00
35.00
APZAA-T5100-30-E-d10
APZAA-T5100-30-E-d10
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
30
47.75
46.95
52.00
36.00
APZAA-T5100-32-E-d10
APZAA-T5100-32-E-d10
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
32
50.93
50.10
55.00
40.00
APZAA-T5100-34-E-d10
APZAA-T5100-34-E-d10
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
34
54.11
53.25
61.00
45.00
APZAA-T5100-36-E-d10
APZAA-T5100-36-E-d10
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
36
57.30
56.45
61.00
45.00
APZAA-T5100-40-E-d10
APZAA-T5100-40-E-d10
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
40
63.66
62.85
67.00
50.00
APZAA-T5100-44-E-d12
APZAA-T5100-44-E-d12
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
44
70.03
69.20
74.00
58.00
APZAA-T5100-48-E-d12
APZAA-T5100-48-E-d12
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
48
76.39
75.55
83.00
63.00
APZAA-T5100-50-E-d12
APZAA-T5100-50-E-d12
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
50
79.58
78.75
87.00
67.00
APZAA-T5100-60-E-d12
APZAA-T5100-60-E-d12
APZAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
S45C
本色阳极氧化
发黑
60
95.49
94.65
99.00
80.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表