APZAA-XL050 - 一体式梯形齿免键同步带轮XL型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-xl050.prj},{NB=APZAA-XL050-34-E-d10},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{DK=12.7mm},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=XL050},{CS=34},{DLXZ=E},{XZ1='E','F'},{XD=10},{ST=10,11,12,14,15,16,17,18},{SH=[10:12/1]},{DR=54.980},{DS=54.470},{DFO=61.000},{DFI=45.000},{W=19},{A=14},{PDF=apzaa-xl050.pdf},{PPATH=apzaa-xl050/apzaa-xl-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DK
同步带宽
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰材质处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套材质
ⁿ/ₐ
GCKD
公称宽度
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
XZ1
ⁿ/ₐ
DR
[mm]
DS
[mm]
DFO
[mm]
DFI
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
APZAA-XL050-20-E-d8
APZAA-XL050-20-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
20
'E'
32.340
31.830
40.000
27.000
19
14
APZAA-XL050-21-E-d8
APZAA-XL050-21-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
21
'E'
33.960
33.450
40.000
27.000
19
14
APZAA-XL050-22-E-d8
APZAA-XL050-22-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
22
'E','F'
35.570
35.070
45.000
30.000
19
14
APZAA-XL050-24-E-d8
APZAA-XL050-24-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
24
'E','F'
38.810
38.300
45.000
30.000
19
14
APZAA-XL050-25-E-d8
APZAA-XL050-25-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
25
'E','F'
40.430
39.920
48.000
35.000
19
14
APZAA-XL050-26-E-d8
APZAA-XL050-26-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
26
'E','F'
42.040
41.530
48.000
35.000
19
14
APZAA-XL050-28-E-d8
APZAA-XL050-28-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
28
'E','F'
45.280
44.770
55.000
40.000
19
14
APZAA-XL050-30-E-d10
APZAA-XL050-30-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
30
'E','F'
48.510
48.000
55.000
40.000
19
14
APZAA-XL050-32-E-d10
APZAA-XL050-32-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
32
'E','F'
51.740
51.240
61.000
45.000
19
14
APZAA-XL050-34-E-d10
APZAA-XL050-34-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
34
'E','F'
54.980
54.470
61.000
45.000
19
14
APZAA-XL050-36-E-d10
APZAA-XL050-36-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
36
'E','F'
58.210
57.700
67.000
50.000
19
14
APZAA-XL050-38-E-d10
APZAA-XL050-38-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
38
'E','F'
61.450
60.940
67.000
50.000
19
14
APZAA-XL050-40-E-d10
APZAA-XL050-40-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
40
'E','F'
64.680
64.170
74.000
58.000
19
14
APZAA-XL050-42-E-d10
APZAA-XL050-42-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
42
'E','F'
67.910
67.410
74.000
58.000
19
14
APZAA-XL050-44-E-d10
APZAA-XL050-44-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
44
'E','F'
71.150
70.640
80.000
60.000
19
14
APZAA-XL050-46-E-d10
APZAA-XL050-46-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
46
'E','F'
74.380
73.870
80.000
60.000
19
14
APZAA-XL050-48-E-d10
APZAA-XL050-48-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
48
'E','F'
77.620
77.110
87.000
67.000
19
14
APZAA-XL050-50-E-d10
APZAA-XL050-50-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
50
'E','F'
80.850
80.340
87.000
67.000
19
14
APZAA-XL050-60-E-d10
APZAA-XL050-60-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
60
'E','F'
97.020
96.510
104.000
84.000
19
14
APZAA-XL050-72-E-d10
APZAA-XL050-72-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
72
'E','F'
116.430
115.920
123.000
102.000
19
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表