카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AUM - Tension Springs-Moderate Load Type
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/aum.prj},{NB=AUM-D12-L55},{TYPECODE=AUM},{D=12},{L=55},{D0=1.60},{MDS=19.3},{ML=58.87},{LE=14.71},{SC=2.288},{CATALOG=aum.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
LE
Initial Extension
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
AUM-D2-L10
AUM
2
10
0.30
3.8
2.83
0.69
0.563
AUM-D2-L15
AUM
2
15
0.30
6.7
2.85
0.69
0.323
AUM-D2-L20
AUM
2
20
0.30
9.6
3.12
0.69
0.253
AUM-D2-L25
AUM
2
25
0.30
12.6
3.22
0.69
0.201
AUM-D3-L10
AUM
3
10
0.40
3.5
3.75
0.88
0.821
AUM-D3-L15
AUM
3
15
0.40
6.0
3.66
0.88
0.464
AUM-D3-L20
AUM
3
20
0.40
9.0
3.67
0.88
0.310
AUM-D3-L25
AUM
3
25
0.40
12.0
3.69
0.88
0.234
AUM-D3-L30
AUM
3
30
0.40
15.6
3.80
0.88
0.187
AUM-D4-L15
AUM
4
15
0.50
6.5
5.94
1.18
0.733
AUM-D4-L20
AUM
4
20
0.50
10.2
5.57
1.18
0.430
AUM-D4-L25
AUM
4
25
0.50
13.9
5.74
1.18
0.328
AUM-D4-L30
AUM
4
30
0.50
17.5
6.15
1.18
0.284
AUM-D4-L35
AUM
4
35
0.50
20.3
5.22
1.18
0.199
AUM-D4-L40
AUM
4
40
0.50
24.0
5.21
1.18
0.168
AUM-D5-L15
AUM
5
15
0.60
5.6
7.53
1.57
1.065
AUM-D5-L20
AUM
5
20
0.60
8.9
7.12
1.57
0.624
AUM-D5-L25
AUM
5
25
0.60
13.7
7.54
1.57
0.436
AUM-D5-L30
AUM
5
30
0.60
17.3
7.38
1.57
0.336
AUM-D5-L35
AUM
5
35
0.60
23.7
8.25
1.57
0.282
AUM-D5-L40
AUM
5
40
0.60
24.5
8.11
1.57
0.267
AUM-D5-L45
AUM
5
45
0.60
28.4
7.99
1.57
0.226
AUM-D5-L50
AUM
5
50
0.60
32.2
7.33
1.57
0.179
AUM-D6-L20
AUM
6
20
0.80
6.7
16.66
3.53
1.959
AUM-D6-L25
AUM
6
25
0.80
9.3
15.99
3.53
1.340
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성