카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AUSL - Tension Springs-Extra Light Load Type
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/ausl.prj},{NB=AUSL-D6-L55},{TYPECODE=AUSL},{D=6},{L=55},{D0=0.55},{MDS=79.3},{ML=5.56},{LE=0.64},{SC=0.062},{CATALOG=ausl.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
LE
Initial Extension
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
AUSL-D2-L10
AUSL
2
10
0.20
6.7
0.51
0.13
0.056
AUSL-D2-L15
AUSL
2
15
0.20
11.8
0.55
0.13
0.036
AUSL-D2-L20
AUSL
2
20
0.20
17.2
0.47
0.13
0.020
AUSL-D2-L25
AUSL
2
25
0.20
22.8
0.49
0.13
0.016
AUSL-D2-L30
AUSL
2
30
0.20
28.5
0.50
0.13
0.013
AUSL-D3-L10
AUSL
3
10
0.25
10.4
1.07
0.15
0.088
AUSL-D3-L15
AUSL
3
15
0.25
23.0
0.91
0.15
0.033
AUSL-D3-L20
AUSL
3
20
0.25
35.9
1.19
0.15
0.029
AUSL-D3-L25
AUSL
3
25
0.25
47.9
1.06
0.15
0.019
AUSL-D3-L30
AUSL
3
30
0.25
57.5
1.13
0.15
0.017
AUSL-D4-L15
AUSL
4
15
0.35
14.6
2.00
0.25
0.120
AUSL-D4-L20
AUSL
4
20
0.35
24.1
1.89
0.25
0.068
AUSL-D4-L25
AUSL
4
25
0.35
32.5
1.88
0.25
0.050
AUSL-D4-L30
AUSL
4
30
0.35
42.7
1.70
0.25
0.034
AUSL-D4-L35
AUSL
4
35
0.35
51.2
1.79
0.25
0.030
AUSL-D4-L40
AUSL
4
40
0.35
60.3
1.76
0.25
0.025
AUSL-D5-L15
AUSL
5
15
0.45
8.2
2.73
0.49
0.273
AUSL-D5-L20
AUSL
5
20
0.45
15.5
2.85
0.49
0.152
AUSL-D5-L25
AUSL
5
25
0.45
21.5
2.73
0.49
0.104
AUSL-D5-L30
AUSL
5
30
0.45
29.4
2.84
0.49
0.080
AUSL-D5-L35
AUSL
5
35
0.45
35.0
2.80
0.49
0.066
AUSL-D5-L40
AUSL
5
40
0.45
43.0
2.90
0.49
0.056
AUSL-D5-L45
AUSL
5
45
0.45
50.9
2.78
0.49
0.045
AUSL-D5-L50
AUSL
5
50
0.45
56.0
2.23
0.49
0.031
AUSL-D6-L20
AUSL
6
20
0.55
16.2
5.11
0.64
0.276
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성