카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AUW - Tension Springs-Heavy Load Type
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/auw.prj},{NB=AUW-D12-L55},{TYPECODE=AUW},{D=12},{L=55},{D0=2.00},{MDS=10.5},{ML=118.35},{LE=34.30},{SC=8.005},{CATALOG=auw.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
LE
Initial Extension
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
AUW-D3-L10
AUW
3
10
0.50
2.0
6.94
2.16
2.390
AUW-D3-L15
AUW
3
15
0.50
3.7
7.74
2.16
1.509
AUW-D3-L20
AUW
3
20
0.50
5.2
7.45
2.16
1.018
AUW-D3-L25
AUW
3
25
0.50
6.8
7.36
2.16
0.764
AUW-D3-L30
AUW
3
30
0.50
8.5
7.47
2.16
0.625
AUW-D4-L15
AUW
4
15
0.60
4.0
10.02
2.55
1.868
AUW-D4-L20
AUW
4
20
0.60
6.4
10.06
2.55
1.174
AUW-D4-L25
AUW
4
25
0.60
8.4
9.65
2.55
0.845
AUW-D4-L30
AUW
4
30
0.60
10.9
9.74
2.55
0.660
AUW-D4-L35
AUW
4
35
0.60
12.4
9.18
2.55
0.535
AUW-D4-L40
AUW
4
40
0.60
15.0
9.32
2.55
0.451
AUW-D5-L15
AUW
5
15
0.80
2.9
19.18
5.10
4.856
AUW-D5-L20
AUW
5
20
0.80
4.6
18.97
5.10
3.015
AUW-D5-L25
AUW
5
25
0.80
6.4
19.26
5.10
2.212
AUW-D5-L30
AUW
5
30
0.80
8.4
18.91
5.10
1.644
AUW-D5-L35
AUW
5
35
0.80
10.0
18.61
5.10
1.351
AUW-D5-L40
AUW
5
40
0.80
11.4
18.32
5.10
1.160
AUW-D5-L45
AUW
5
45
0.80
13.3
18.91
5.10
1.038
AUW-D5-L50
AUW
5
50
0.80
15.2
17.88
5.10
0.841
AUW-D6-L20
AUW
6
20
1.00
3.7
28.94
8.60
5.497
AUW-D6-L25
AUW
6
25
1.00
5.3
29.07
8.60
3.862
AUW-D6-L30
AUW
6
30
1.00
6.9
29.07
8.60
2.967
AUW-D6-L35
AUW
6
35
1.00
8.3
28.54
8.60
2.402
AUW-D6-L40
AUW
6
40
1.00
10.0
29.67
8.60
2.107
AUW-D6-L45
AUW
6
45
1.00
10.8
27.95
8.60
1.792
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성