카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
AYP 002HC HH HY - Y-bearing short base plummer block units
SKF
Bearings units and housings
Bearing units
Ball bearing units
Y-units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_units/ball_bearing_units/y-units/ayp_002hc_hh_hy.prj},{NB=SKF_P2BTC 106-CPSS-DFH + ECB 507},{DD=34.925},{B=34.900},{D=72.000},{A=30.000},{A1=40.000},{A5=68.600},{B1=0.000},{H=0.000},{H1=0.000},{J=0.000},{L=0.000},{C=19.000},{DD1=46.100},{B4=6.000},{R1=0.000},{RA=0.000},{DN=0.000},{B3=0.000},{D1=93.600},{DW=11.112},{PITCH=53.500},{A5X=MIN},{COVERX=0},{DESIGNATION=P2BTC 106-CPSS-DFH},{H2=},{DD2=},{D01=},{K=},{CC1=},{RGG=},{SS1=25.4},{RG=},{SWN=},{GN=},{R12=1},{G2=5/16-24 UNF},{LOAD1=21.6},{LOAD2=15.3},{LOAD3=0.655},{SPEED=3200},{SPEED1=3200},{II=1},{Z=9},{MASS=},{BEARING=YAS 207-106-2LP1W/SS},{EC=ECB 507},{ECX=},{ECXX=ECB 507},{ECXXX=},{ECX4=ECB 507},{HOUSING=},{BS=ECS 507-106},{G=},{G1=},{N=3.969},{RTT=6.5},{POPULAR=},{COVER=ECB 507}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
A
A - Base width
[mm]
A1
A1 - Top width
[mm]
A5
A5 - Standout of end cover
[mm]
H
H - Overall height
[mm]
H1
H1 - Height of spherical seat centre
[mm]
J
J - Distance between attachment bolts
[mm]
L
L - Overall length
[mm]
DD1
d1 - Shoulder diameter inner ring
[mm]
B4
B4 - Distance from locking device side face to thread centre
[mm]
SS1
s1 - Distance from locking device side face to raceway centre
[mm]
COVERX
ⁿ/ₐ
SKF_SYF 50 FM
SYF 50 FM
50.000
30.200
54.000
34.000
0.000
114.000
57.200
101.600
135.000
62.510
0.000
32.7
0
SKF_SYF 45 TF
SYF 45 TF
45.000
49.200
48.000
32.000
0.000
107.500
54.000
95.300
120.000
56.800
8.000
30.2
0
SKF_SYF 25 TF
SYF 25 TF
25.000
34.100
36.000
22.000
0.000
70.000
36.500
50.800
70.000
33.740
5.000
19.8
0
SKF_SYFJ 45 TF
SYFJ 45 TF
45.000
49.200
54.000
34.000
0.000
108.500
54.200
90.000
120.000
56.800
8.000
30.2
0
SKF_SYF 45 FM
SYF 45 FM
45.000
30.200
48.000
32.000
0.000
107.500
54.000
95.300
120.000
56.800
0.000
32.7
0
SKF_SYF 30 TF
SYF 30 TF
30.000
38.100
40.000
25.000
0.000
82.000
42.900
76.200
98.000
39.700
5.000
22.2
0
SKF_SYF 35 FM
SYF 35 FM
35.000
25.400
45.000
27.000
0.000
93.000
47.600
82.600
103.000
46.100
0.000
29.4
0
SKF_SYF 50 TF
SYF 50 TF
50.000
51.600
54.000
34.000
0.000
114.000
57.200
101.600
135.000
62.510
9.000
32.6
0
SKF_SYF 40 FM
SYF 40 FM
40.000
29.700
48.000
30.000
0.000
99.000
49.200
88.900
116.000
51.800
0.000
32.7
0
SKF_SYF 40 TF
SYF 40 TF
40.000
49.200
48.000
30.000
0.000
99.000
49.200
88.900
116.000
51.800
8.000
30.2
0
SKF_SYFJ 20 TF
SYFJ 20 TF
20.000
31.000
38.000
24.000
0.000
62.500
30.200
52.000
76.000
28.200
4.500
18.3
0
SKF_SYFJ 40 TF
SYFJ 40 TF
40.000
49.200
54.000
32.000
0.000
100.500
49.200
84.000
116.000
51.800
8.000
30.2
0
SKF_SYFJ 50 TF
SYFJ 50 TF
50.000
51.600
60.000
36.000
0.000
116.500
57.200
94.000
130.000
62.510
9.000
32.6
0
SKF_SYF 20 TF
SYF 20 TF
20.000
31.000
32.000
21.000
0.000
64.500
33.300
50.800
65.000
28.200
4.500
18.3
0
SKF_SYF 30 FM
SYF 30 FM
30.000
23.800
40.000
25.000
0.000
82.000
42.900
76.200
98.000
39.700
0.000
26.7
0
SKF_SYFJ 30 TF
SYFJ 30 TF
30.000
38.100
48.000
29.000
0.000
84.500
42.900
66.000
94.000
39.700
5.000
22.2
0
SKF_SYF 25 FM
SYF 25 FM
25.000
21.500
36.000
22.000
0.000
70.000
36.500
50.800
70.000
33.740
0.000
23.5
0
SKF_SYF 20 FM
SYF 20 FM
20.000
21.000
32.000
21.000
0.000
64.500
33.300
50.800
65.000
28.200
0.000
23.5
0
SKF_SYFJ 25 TF
SYFJ 25 TF
25.000
34.100
38.000
25.000
0.000
72.500
36.500
56.000
84.000
33.740
5.000
19.8
0
SKF_SYFJ 35 TF
SYFJ 35 TF
35.000
42.900
48.000
31.000
0.000
95.500
47.600
80.000
110.000
46.100
6.000
25.4
0
SKF_SYF 35 TF
SYF 35 TF
35.000
42.900
45.000
27.000
0.000
93.000
47.600
82.600
103.000
46.100
6.000
25.4
0
SKF_SYFWK 25 LTHR
SYFWK 25 LTHR
25.000
34.100
40.000
25.500
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33.740
5.000
19.8
0
SKF_SYFWK 20 LTHR
SYFWK 20 LTHR
20.000
31.000
35.000
24.000
20.300
0.000
0.000
0.000
0.000
28.200
4.500
18.3
0
SKF_SYFWK 15/16 LTA
SYFWK 15/16 LTA
23.813
34.100
40.000
25.500
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
33.740
5.000
19.8
0
SKF_SYFWK 1.7/16 LTHR
SYFWK 1.7/16 LTHR
36.513
42.900
48.000
32.500
28.800
0.000
0.000
0.000
0.000
46.100
6.000
25.4
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성