B15 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
bigHead®
Threaded stud M1 / SM1
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebolzen_m1_sm1/m1_sm1_b15.prj},{NB=KVT M1/B15-M6x20},{IDNR=},{BZC=M1/B15-M6x20},{DXL=M6 x 20mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=20},{W=Stahl, verzinkt},{K=15 x 15},{DP=1.200},{DP1=1.200},{R=2.000},{X1=7.000},{RP1=9.800},{O=9.500},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Square head
[mm]
KVT M1/B15-M4x12
M1/B15-M4x12
M4 x 12mm
M4
12
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M4x16
M1/B15-M4x16
M4 x 16mm
M4
16
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M4x30
M1/B15-M4x30
M4 x 30mm
M4
30
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M5x12
M1/B15-M5x12
M5 x 12mm
M5
12
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M5x16
M1/B15-M5x16
M5 x 16mm
M5
16
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M5x20
M1/B15-M5x20
M5 x 20mm
M5
20
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M5x25
M1/B15-M5x25
M5 x 25mm
M5
25
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M5x30
M1/B15-M5x30
M5 x 30mm
M5
30
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M6x12
M1/B15-M6x12
M6 x 12mm
M6
12
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M6x16
M1/B15-M6x16
M6 x 16mm
M6
16
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M6x20
M1/B15-M6x20
M6 x 20mm
M6
20
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M6x25
M1/B15-M6x25
M6 x 25mm
M6
25
Steel, galvanized
15 x 15
KVT M1/B15-M6x60
M1/B15-M6x60
M6 x 60mm
M6
60
Steel, galvanized
15 x 15
KVT SM1/B15-M4x8
SM1/B15-M4x8
M4 x 8mm
M4
8
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M4x12
SM1/B15-M4x12
M4 x 12mm
M4
12
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M4x16
SM1/B15-M4x16
M4 x 16mm
M4
16
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M4x25
SM1/B15-M4x25
M4 x 25mm
M4
25
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M5x12
SM1/B15-M5x12
M5 x 12mm
M5
12
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M5x16
SM1/B15-M5x16
M5 x 16mm
M5
16
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M5x25
SM1/B15-M5x25
M5 x 25mm
M5
25
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M6x16
SM1/B15-M6x16
M6 x 16mm
M6
16
Stainless steel
15 x 15
KVT SM1/B15-M6x25
SM1/B15-M6x25
M6 x 25mm
M6
25
Stainless steel
15 x 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성