B38 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
bigHead®
Threaded stud M1 / SM1
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebolzen_m1_sm1/m1_sm1_b38.prj},{NB=KVT M1/B38-M8x25},{IDNR=},{BZC=M1/B38-M8x25},{DXL=M8 x 25mm},{D=M8},{NDM=8},{KDM=6.466},{L=25},{W=Stahl, verzinkt},{K=Ø 38},{DP=1.200},{DP1=1.500},{RP1=5.900},{R1=2.500},{R1V=14.250},{B1=12},{R2=2.000},{R2V=7.000},{B2=6},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Around head
[mm]
KVT M1/B38A-M4X12
M1/B38A-M4X12
M4 x 12 mm
M4
12
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M4X16
M1/B38A-M4X16
M4 x 16 mm
M4
16
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M4X20
M1/B38A-M4X20
M4 x 20 mm
M4
20
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M4x25
M1/B38-M4x25
M4 x 25mm
M4
25
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M4X25
M1/B38A-M4X25
M4 x 25 mm
M4
25
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M5x12
M1/B38-M5x12
M5 x 12mm
M5
12
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M5X12
M1/B38A-M5X12
M5 x 12 mm
M5
12
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M5X16
M1/B38A-M5X16
M5 x 16 mm
M5
16
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M5x20
M1/B38-M5x20
M5 x 20mm
M5
20
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M5X20
M1/B38A-M5X20
M5 x 20 mm
M5
20
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M5X25
M1/B38A-M5X25
M5 x 25 mm
M5
25
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M5x40
M1/B38-M5x40
M5 x 40mm
M5
40
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M6X12
M1/B38A-M6X12
M6 x 12 mm
M6
12
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x16
M1/B38-M6x16
M6 x 16mm
M6
16
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M6X16
M1/B38A-M6X16
M6 x 16 mm
M6
16
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x20
M1/B38-M6x20
M6 x 20mm
M6
20
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M6X20
M1/B38A-M6X20
M6 x 20 mm
M6
20
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x25
M1/B38-M6x25
M6 x 25m
M6
25
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38A-M6X25
M1/B38A-M6X25
M6 x 25 mm
M6
25
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x30
M1/B38-M6x30
M6 x 30mm
M6
30
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x35
M1/B38-M6x35
M6 x 35mm
M6
35
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x40
M1/B38-M6x40
M6 x 40mm
M6
40
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x60
M1/B38-M6x60
M6 x 60mm
M6
60
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x75
M1/B38-M6x75
M6 x 75mm
M6
75
Steel, galvanized
Ø 38
KVT M1/B38-M6x100
M1/B38-M6x100
M6 x 100mm
M6
100
Steel, galvanized
Ø 38
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성