카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BA2 001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
Bearings units and housings
Ball bearings
Angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/ball_bearings/angular_contact_ball_bearings/ba2_001.prj},{NB=SKF_3312 A},{DESIGNATION=3312 A},{DD=60},{DDX=},{D=130},{DX=},{B=54.000},{C=},{DD1=84.2},{DD1X=},{DD2=0.000},{D1=110},{D1X=},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{G=0.000},{BB=},{BBX=},{FF=78},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=2.1},{R12X=},{R12XX=2.1},{R12XXX=},{R12XXXX=2.1},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=2.1},{R12XXXXXXX=},{AA=78},{ALPHA=30},{PITCH=96.000},{DW=22.225},{DDAMIN=72},{DDAMAX=},{DAMAX=118},{RAMAX=2},{LOAD1=127},{LOAD2=95},{LOAD3=4.05},{SPEED1=5600},{SPEED2=5000},{Z=8.000},{II=2.000},{MASS=2.800},{POPULAR=Yes},{DESIGN=acbb2},{SUPPRESS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
SKF_3200 ATN9
3200 ATN9
10
30
14.000
7.61
4.3
0.183
26000
24000
SKF_3218 A
3218 A
90
160
52.400
130
120
4.55
4300
3600
SKF_3302 ATN9
3302 ATN9
15
42
19.000
15.1
9.3
0.4
18000
16000
SKF_305272 DB
305272 DB
309.5
76.000
312
520
13.4
2000
2000
SKF_3308 A-2RS1TN9/MT33
3308 A-2RS1TN9/MT33
40
90
36.500
65.5
48
2.04
5000
SKF_3211 ATN9
3211 ATN9
55
100
33.300
61
52
2.2
6300
6300
SKF_3307 A-2Z
3307 A-2Z
35
80
34.900
54
38
1.63
8500
8500
SKF_3202 ATN9
3202 ATN9
15
35
15.900
11.2
6.8
0.285
22000
18000
SKF_3204 A-2RS1TN9/MT33
3204 A-2RS1TN9/MT33
20
47
20.600
20.4
12.9
0.55
10000
SKF_3209 A-2RS1TN9/MT33
3209 A-2RS1TN9/MT33
45
85
30.200
52
41.5
1.76
5300
SKF_3206 A-2RS1TN9/MT33
3206 A-2RS1TN9/MT33
30
62
23.800
30.5
22
0.93
7500
SKF_3208 A-2RS1TN9/MT33
3208 A-2RS1TN9/MT33
40
80
30.200
48
36.5
1.56
5600
SKF_305263 DA
305263 DA
289.5
76.000
302
475
12.9
1800
2200
SKF_3213 A
3213 A
65
120
38.100
80.6
73.5
3.1
5600
4800
SKF_3309 A-2RS1
3309 A-2RS1
45
100
39.700
75
53
2.24
4800
SKF_3311 A-2Z
3311 A-2Z
55
120
49.200
112
81.5
3.45
6000
5300
SKF_3205 A-2RS1TN9/MT33
3205 A-2RS1TN9/MT33
25
52
20.600
22
15.3
0.64
8500
SKF_3309 A
3309 A
45
100
39.700
75
53
2.24
7500
6700
SKF_3304 A-2RS1TN9/MT33
3304 A-2RS1TN9/MT33
20
52
22.200
24.5
15.6
0.67
9000
SKF_3310 A-2RS1
3310 A-2RS1
50
110
44.400
95
69.5
3
4300
SKF_3210 A-2RS1TN9/MT33
3210 A-2RS1TN9/MT33
50
90
30.200
51
42.5
1.8
4800
SKF_3306 A-2Z
3306 A-2Z
30
72
30.200
42.5
30
1.27
10000
9000
SKF_3207 A-2RS1TN9/MT33
3207 A-2RS1TN9/MT33
35
72
27.000
40.5
30
1.27
6300
SKF_3305 A-2Z
3305 A-2Z
25
62
25.400
32.5
22
0.93
11000
11000
SKF_3309 A-2Z
3309 A-2Z
45
100
39.700
75
53
2.24
7500
6700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성