BADR - 滚珠轴承组件-轴台型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/dadr682-1_asmtab.prj},{NB=BADR25},{CODE=BADR},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=25},{JIS=UCP205},{H=36.5},{L=140},{L1=105},{A=38},{DD1=16},{DD=13},{M=M10x1.5},{LL=15},{TT=16},{H1=70},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{JGNJ=490},{ZXFZ=1400},{WEI=790},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222267.html},{Y4=67.0},{PPATH=zc-682-1/dadr682-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT3
橡胶密封圈(NBR)
ⁿ/ₐ
MAT4
止动螺丝
ⁿ/ₐ
D
[mm]
JIS
公称规格
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
动负载
[kN]
COR
静负载
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
止动螺丝紧固扭矩
[N.cm]
ZXFZ
止动螺丝轴向负载
[N]
WEI
重量
[g]
BADR12
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
12
UCP201
30.2
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
650
BADR15
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
15
UCP202
30.2
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
630
BADR17
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
17
UCP203
30.2
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
62
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
620
BADR20
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
20
UCP204
33.3
127
95
38
19
13
M10x1.5
12
15
65
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
650
BADR25
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
25
UCP205
36.5
140
105
38
16
13
M10x1.5
15
16
70
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
790
BADR30
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
30
UCP206
42.9
165
121
48
21
17
M14x2.0
18
18
83
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1260
BADR35
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
35
UCP207
47.6
167
127
48
21
17
M14x2.0
20
19
94
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1.00
1180
2590
1590
BADR40
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
40
UCP208
49.2
184
137
54
25
17
M14x2.0
20
19
100
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1.00
1180
2930
1920
BADR45
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
45
UCP209
54.0
190
146
54
22
17
M14x2.0
25
20
108
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1.00
1180
3300
2190
BADR50
BADR
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
50
UCP210
57.2
206
159
60
25
20
M16x2.0
25
22
114
51.6
19.0
33.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2590
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表