카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BALL VALVE (Flange)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/ball_valve/ball_valve_flange_ansi.prj},{NB=BV32FU},{STD=ANSI},{VERS=4},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{L100=190},{L101=190},{SH=74},{LH=123},{DU=81},{D=117.5},{C=89.0},{NH=4-16},{NX=4},{SHX=16},{T=16.0},{MB=V},{MS=U},{MBX='V','PVC','T','HT','P','PP','F','PVDF'},{MSX='U','EPDM','UV','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
LH
[mm]
DU
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
[mm]
BV15FU
BV15FU
ANSI
15
1/2
15
143
94.50
50
95
49
89.0
60.5
4-16
11.5
BV20FU
BV20FU
ANSI
20
3/4
20
172
102.00
53
95
59
98.0
70.0
4-16
13.0
BV25FU
BV25FU
ANSI
25
1
25
187
120.00
66
123
67
108.0
79.5
4-16
14.5
BV32FU
BV32FU
ANSI
32
1 1/4
32
190
132.75
74
123
81
117.5
89.0
4-16
16.0
BV40FU
BV40FU
ANSI
40
1 1/2
40
212
163.50
100
152
98
127.0
98.5
4-16
17.5
BV50FU
BV50FU
ANSI
50
2
50
234
183.00
107
152
120
152.0
120.5
4-19
19.5
BV65FU
BV65FU
ANSI
65
2 1/2
65
259
235.00
146
188
150
178.0
139.5
4-20
22.5
BV80FU
BV80FU
ANSI
80
3
80
304
264.50
169
230
186
191.0
152.5
4-20
24.0
BV1HFU
BV1HFU
ANSI
100
4
100
372
317.50
203
283
228
229.0
190.5
8-20
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성