카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BB1 501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature applications
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
High temperature bearings and bearing units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/high_temperature_bearings_and_bearing_units/bb1_501.prj},{NB=SKF_6304-2Z/VA228},{DESIGNATION=6304-2Z/VA228},{DD=20.000},{D=52.000},{B=15.000},{DD1=30.350},{D1=41.550},{D2=44.710},{R12=1.100},{PITCH=36.000},{DW=9.525},{DDAMIN=27},{DDAMAX=30.3},{DAMAX=45},{RAMAX=1},{LOAD1=16.800},{LOAD2=7.800},{SPEED2=250},{T=350},{Z=7.000},{II=1.000},{MASS=0.150},{BEARING=6304-2Z/VA228},{SEALING=Shield on both sides},{POPULAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
T
T max. - Limiting temperature
[°C]
SKF_6003-2Z/VA201
6003-2Z/VA201
17.000
35.000
10.000
6.370
3.250
170
250
SKF_6211-2Z/VA208
6211-2Z/VA208
55.000
100.000
21.000
46.200
29.000
50
350
SKF_6202-2Z/VA201
6202-2Z/VA201
15.000
35.000
11.000
8.060
3.750
180
250
SKF_6305-2Z/VA208
6305-2Z/VA208
25.000
62.000
17.000
23.400
11.600
100
350
SKF_6020-2Z/VA208
6020-2Z/VA208
100.000
150.000
24.000
63.700
54.000
30
350
SKF_6220-2Z/VA228
6220-2Z/VA228
100.000
180.000
34.000
127.000
93.000
60
350
SKF_6206-2Z/VA208
6206-2Z/VA208
30.000
62.000
16.000
20.300
11.200
90
350
SKF_6214-2Z/VA228
6214-2Z/VA228
70.000
125.000
24.000
63.700
45.000
90
350
SKF_6213-2Z/VA201
6213-2Z/VA201
65.000
120.000
23.000
58.500
40.500
50
250
SKF_6217-2Z/VA208
6217-2Z/VA208
85.000
150.000
28.000
87.100
64.000
30
350
SKF_6005-2Z/VA208
6005-2Z/VA208
25.000
47.000
12.000
11.900
6.550
120
350
SKF_6204-2Z/VA228
6204-2Z/VA228
20.000
47.000
14.000
13.500
6.550
260
350
SKF_6308-2Z/VA201
6308-2Z/VA201
40.000
90.000
23.000
42.300
24.000
70
250
SKF_6209-2Z/VA228
6209-2Z/VA228
45.000
85.000
19.000
35.100
21.600
130
350
SKF_6208-2Z/VA201
6208-2Z/VA201
40.000
80.000
18.000
32.500
19.000
70
250
SKF_6202-2Z/VA228
6202-2Z/VA228
15.000
35.000
11.000
8.060
3.750
360
350
SKF_6303-2Z/VA228
6303-2Z/VA228
17.000
47.000
14.000
14.300
6.550
280
350
SKF_6211-2Z/VA228
6211-2Z/VA228
55.000
100.000
21.000
46.200
29.000
110
350
SKF_6206-2Z/VA228
6206-2Z/VA228
30.000
62.000
16.000
20.300
11.200
190
350
SKF_6215-2Z/VA201
6215-2Z/VA201
75.000
130.000
25.000
68.900
49.000
40
250
SKF_6003-2Z/VA208
6003-2Z/VA208
17.000
35.000
10.000
6.370
3.250
170
350
SKF_6305-2Z/VA228
6305-2Z/VA228
25.000
62.000
17.000
23.400
11.600
200
350
SKF_6022-2Z/VA208
6022-2Z/VA208
110.000
170.000
28.000
85.200
73.500
30
350
SKF_6006-2Z/VA208
6006-2Z/VA208
30.000
55.000
13.000
13.800
8.300
100
350
SKF_6218-2Z/VA228
6218-2Z/VA228
90.000
160.000
30.000
101.000
73.500
70
350
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성