BBAD - 速度可调-紧凑型
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bbad.prj},{NB=BBAD-3350K-F},{CODE=BBAD},{CC=3350K},{ZJT=F},{M=33},{A=236.5},{B=164.5},{C=146.5},{D=10},{E=22.0},{F=29.0},{H=41.0},{K=15.0},{S=50},{ZDXSNL=450},{XSXSNL=105000},{ZL=3000},{ZGZJSD=4},{TEM=-45~+80},{PPATH=bbad4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnumber
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S
S(行程)
ⁿ/ₐ
ZDXSNL
最大吸收能量
[N*m]
XSXSNL
小时吸收能量
[N*m]
ZL
最大有效重量
[kg]
ZGZJSD
最高撞击速度
[m/s]
TEM
工作温度
[°C]
BBAD-2016K-F
BBAD-2016K-F
BBAD
2016K
20
118.8
87.0
68.0
6
15.8
17.8
26.0
8.0
16
42
30000
300
4
-45~+80
BBAD-2525K-F
BBAD-2525K-F
BBAD
2525K
25
149.0
105.0
85.0
8
19.0
22.0
32.0
10.0
25
105
54000
1300
4
-45~+80
BBAD-2725K-F
BBAD-2725K-F
BBAD
2725K
27
149.0
105.0
85.0
8
19.0
22.0
32.0
10.0
25
130
70000
1300
4
-45~+80
BBAD-3035K-F
BBAD-3035K-F
BBAD
3035K
30
204.7
144.7
128.5
10
25.0
28.0
36.0
12.0
35
205
90600
2500
4
-45~+80
BBAD-3325K-F
BBAD-3325K-F
BBAD
3325K
33
169.0
122.0
104.0
10
22.0
29.0
41.0
15.0
25
260
72000
2700
4
-45~+80
BBAD-3350K-F
BBAD-3350K-F
BBAD
3350K
33
236.5
164.5
146.5
10
22.0
29.0
41.0
15.0
50
450
105000
3000
4
-45~+80
BBAD-3625K-F
BBAD-3625K-F
BBAD
3625K
36
169.0
122.0
104.0
10
22.0
33.0
46.0
15.0
25
260
95000
2700
4
-45~+80
BBAD-3650K-F
BBAD-3650K-F
BBAD
3650K
36
236.5
164.5
146.5
10
22.0
33.0
46.0
15.0
50
450
112000
3000
4
-45~+80
BBAD-4225K-F
BBAD-4225K-F
BBAD
4225K
42
163.0
113.0
92.0
12
25.0
39.0
55.6
9.5
25
350
126000
3600
4
-45~+80
BBAD-4250K-F
BBAD-4250K-F
BBAD
4250K
42
218.0
143.0
122.0
12
25.0
39.0
55.6
9.5
50
680
167000
6000
4
-45~+80
BBAD-4525K-F
BBAD-4525K-F
BBAD
4525K
45
163.0
113.0
92.0
12
25.0
39.0
55.6
9.5
25
350
135000
3540
4
-45~+80
BBAD-4550K-F
BBAD-4550K-F
BBAD
4550K
45
218.0
143.0
122.0
12
25.0
39.0
55.6
9.5
50
680
175000
7100
4
-45~+80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성