您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BCB - 标准型 角接触球轴承 组合式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bcb.prj},{NB=BCB-7004DB(DB)},{CODE=BCB},{HZDH=DB},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{GCGG=7004DB},{GCGGF='7004DB','7004DF'},{ZCJD=GB/T307.1 5级},{XD=20},{D=42},{B=12},{XR=1.0},{XR1=0.30},{EDZH=17.6},{EDZH1=13.2},{RXZS=12000},{DB=29.9},{DF=5.9},{AZCCDB=25.0},{AZCCDB1=39.5},{AZCCDB2=0.6},{AZCCDF=22.5},{AZCCDF1=37.0},{AZCCDF2=0.30},{ZL=160},{PDF=bcb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
DB
作用点a
[mm]
DF
作用点a
[mm]
AZCCDB
Ds(min)
ⁿ/ₐ
AZCCDB1
dh(max)
ⁿ/ₐ
AZCCDB2
R(max)
ⁿ/ₐ
AZCCDF
Ds(min)
ⁿ/ₐ
AZCCDF1
dh(max)
ⁿ/ₐ
AZCCDF2
R(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BCB-7000DB(DB)
BCB-7000DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
10
26
8
0.3
0.15
8.75
5.2
18400
18.4
2.4
12.5
24.8
0.3
11.2
23.5
0.15
46
BCB-7200DB(DB)
BCB-7200DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
10
30
9
0.6
0.30
8.8
5.4
17600
20.5
2.5
15.0
27.5
0.6
12.5
25.0
0.30
58
BCB-7001DB(DB)
BCB-7001DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
12
28
8
0.3
0.15
9.4
5.95
16800
19.5
3.5
14.5
26.8
0.3
13.2
25.5
0.15
50
BCB-7201DB(DB)
BCB-7201DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
12
32
10
0.6
0.30
13
8.05
16000
22.7
2.7
17.0
29.5
0.6
14.5
27.0
0.30
70
BCB-7002DB(DB)
BCB-7002DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
15
32
9
0.3
0.15
9.95
6.85
14400
22.6
4.6
17.5
30.8
0.3
16.2
29.5
0.15
70
BCB-7202DB(DB)
BCB-7202DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
15
35
11
0.6
0.30
14
9.3
13600
25.4
3.4
20.0
32.5
0.6
17.5
30.0
0.30
92
BCB-7003DB(DB)
BCB-7003DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
17
35
10
0.6
0.15
10.4
7.65
13600
25.0
5.0
19.5
33.8
0.3
18.2
32.5
0.15
92
BCB-7203DB(DB)
BCB-7203DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
17
40
12
0.6
0.30
17.6
12
12000
28.5
4.5
22.0
37.5
0.6
19.5
35.0
0.30
128
BCB-7004DB(DB)
BCB-7004DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
20
42
12
1.0
0.30
17.6
13.2
12000
29.9
5.9
25.0
39.5
0.6
22.5
37.0
0.30
160
BCB-7204DB(DB)
BCB-7204DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
20
47
14
0.6
0.60
23.5
16.6
10400
33.3
5.3
26.0
42.0
1.0
25.0
41.0
0.60
200
BCB-7005DB(DB)
BCB-7005DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
25
47
12
0.3
0.30
18.3
14.8
9600
32.8
8.8
30.0
44.5
0.6
27.5
42.0
0.30
186
BCB-7205DB(DB)
BCB-7205DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
25
52
15
1.0
0.60
26.3
20.5
8800
37.2
7.2
31.0
47.0
1.0
30.0
46.0
0.60
250
BCB-7006DB(DB)
BCB-7006DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
30
55
13
1.0
0.60
23.6
20.2
8800
37.5
11.5
6.0
50.0
1.0
35.0
49.0
0.60
270
BCB-7206DB(DB)
BCB-7206DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
30
62
16
1.0
0.60
36.5
29.5
7840
42.6
10.6
36.0
57.0
1.0
35.0
56.0
0.60
386
BCB-7207DB(DB)
BCB-7207DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
35
72
17
1.1
0.60
48.5
40
6800
47.9
0.0
42.0
67.0
1.0
0.0
1.0
0.00
574
BCB-7208DB(DB)
BCB-7208DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
40
80
18
1.1
0.60
57.5
50.5
6000
52.6
0.0
47.0
75.0
1.0
0.0
1.0
0.00
750
BCB-7209DB(DB)
BCB-7209DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
45
85
19
1.1
0.60
64.5
57.5
5520
56.5
0.0
52.0
80.0
1.0
0.0
1.0
0.00
822
BCB-7210DB(DB)
BCB-7210DB
标准型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
50
90
20
1.1
0.60
67
63
5040
60.4
0.0
57.0
85.0
1.0
0.0
1.0
0.00
932
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-OFK01 - 经济型铜合金无油衬套-直柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HQ-ABRN-T5 - 梯形齿橡胶带T5型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
SLL01 - 导向轴·管型·两端外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XTM51_52 - O型圈 小口径型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
PRB-79 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
SKF-1603DC - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
RBC-330 - Ball Bearings - Extended Inner Ring, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
PRB-100 - Ball Bearings - Double Row, Double Sealed
Essentra Components
19.04.2016
JNG - 锁紧螺母
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ABRN-H - 梯形齿橡胶带H型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
1078278 - SAC-5P-M12MRK/10-PUR/FRK PE SH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
C-BOX-BCB, C-PACK-BCB, C-BCB - 内六角圆头螺栓-铁-
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表