카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BDB - Bulging Sleeves
SAMLO
bulging_sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bulging_sleeves/bdb.prj},{NB=BDB-25},{TYPECODE=BDB},{A=25},{D=34},{W=45},{C=25},{L=51},{B=56},{N=6},{ATL=22},{MAT=280},{SHAFT=101},{HUP=76},{STT=17},{MASS=0.340},{CATALOG=bdb.jpg},{PCD=42.000},{MX=6},{NX=3},{ML=18},{PPATH=bdb/assmeblies/bdb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ATL
Allowable Thrust Load
[kN]
MAT
Max. Allowable Torque
[Nm]
SHAFT
Side Surface Pressure of Shaft
[MPa]
HUP
Side Surface Pressure of Hub
[MPa]
STT
Screw Tightening Torque
[Nm]
MASS
Mass
[Kg]
BDB-6
BDB
6
14
21
10
24
25
3
M3
4
12
185
80
2
0.050
BDB-7
BDB
7
15
25
12
29
27
3
M4
7
24
223
105
5
0.060
BDB-8
BDB
8
15
25
12
29
27
3
M4
7
29
207
111
5
0.070
BDB-9
BDB
9
16
26
14
30
28
4
M4
10
42
197
110
5
0.070
BDB-10
BDB
10
16
26
14
30
28
4
M4
10
48
179
112
5
0.070
BDB-11
BDB
11
18
26
14
30
32
4
M4
10
51
165
102
5
0.070
BDB-12
BDB
12
18
26
14
30
32
4
M4
10
55
152
100
5
0.080
BDB-13
BDB
13
23
26
14
30
38
4
M4
10
64
143
82
5
0.110
BDB-14
BDB
14
23
26
14
30
38
4
M4
10
68
130
80
5
0.110
BDB-15
BDB
15
24
36
16
42
45
4
M6
18
133
194
121
17
0.220
BDB-16
BDB
16
24
36
16
42
45
4
M6
18
140
180
118
17
0.220
BDB-18
BDB
18
26
38
18
44
47
4
M6
22
200
180
125
17
0.230
BDB-19
BDB
19
27
38
18
44
49
4
M6
22
210
172
121
17
0.250
BDB-20
BDB
20
28
38
18
44
50
4
M6
22
220
160
115
17
0.260
BDB-22
BDB
22
32
45
25
51
54
4
M6
22
250
113
78
17
0.350
BDB-24
BDB
24
34
45
25
51
56
6
M6
22
270
106
76
17
0.360
BDB-25
BDB
25
34
45
25
51
56
6
M6
22
280
101
76
17
0.340
BDB-28
BDB
28
39
45
25
51
61
6
M6
32
450
130
93
17
0.420
BDB-30
BDB
30
41
45
25
51
62
6
M6
32
500
133
95
17
0.430
BDB-32
BDB
32
43
45
25
51
65
8
M6
35
540
115
86
17
0.490
BDB-35
BDB
35
47
52
32
58
69
8
M6
44
800
106
81
17
0.550
BDB-38
BDB
38
50
52
32
58
72
8
M6
45
900
105
79
17
0.620
BDB-40
BDB
40
53
52
32
58
75
8
M6
45
900
92
68
17
0.640
BDB-42
BDB
42
55
52
32
58
78
8
M6
47
1000
90
70
17
0.850
BDB-45
BDB
45
59
70
45
78
86
8
M8
80
1800
105
81
41
1.050
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성