BKE51 - Precision lock nut ??¨¨ Radial locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bke51.prj},{NB=BKE51-M15-1.0},{CODE=BKE51},{TYPE=jingxiangsuojinxing},{TYPE1=fangxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HOT=28-32HRC},{SUR=fahei},{NS=M15},{MPOOL=15},{LJ=1.00},{LJ1=1.0},{MMMM=M4x0.7},{D=25.0},{DD=20},{H=8.0},{L=5.75},{F=22},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite material
ⁿ/ₐ
HOT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
NS
Nominal size
ⁿ/ₐ
MPOOL
[mm]
LJ
Pitch
[mm]
MMMM
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
BKE51-M5-0.5
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M5
5
0.50
M2.6
13.5
9
5.0
2.70
11
BKE51-M6-0.75
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M6
6
0.75
M3x0.5
13.5
9
5.0
2.70
12
BKE51-M8-1.0
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M8
8
1.00
M4x0.7
16.0
12
6.5
3.50
14
BKE51-M10-1.0
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M10
10
1.00
M4x0.7
19.0
14
8.0
5.00
16
BKE51-M12-1.0
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M12
12
1.00
M4x0.7
22.0
17
8.0
5.00
19
BKE51-M15-1.0
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M15
15
1.00
M4x0.7
25.0
20
8.0
5.75
22
BKE51-M17-1.0
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M17
17
1.00
M5x0.8
29.0
22
11.0
7.00
24
BKE51-M20-1.0
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M20
20
1.00
M5x0.8
35.0
28
13.0
7.00
30
BKE51-M25-1.5
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M25
25
1.50
M6x1
43.0
33
15.0
10.00
35
BKE51-M30-1.5
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M30
30
1.50
M8x1.25
48.0
38
20.0
12.00
40
BKE51-M35-1.5
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M35
35
1.50
M8x1.25
60.0
48
21.0
13.00
50
BKE51-M40-1.5
BKE51
Radial locking type
Square
45
S45C
28??32HRC
Black
M40
40
1.50
M8x1.25
62.0
48
25.0
18.00
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성