카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48219 - Hex nuts, Coarse thread, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.2.2)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/nuts/bn_48219.prj},{NB=BN 48219 3400701 hex nut 3/8},{CNSORDERNO=3400701},{BNARTNR=3400701},{BNNORM1=ASME B18.2.2},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=316 Stainless Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.37500000},{TT=0.375-16 UNC-2B},{TYPE=UNC},{TTNB=0.375-16UNC-2B},{F=0.56250000},{FMAX=0.562},{FMIN=0.551},{GMAX=0.650},{GMIN=0.628},{H=0.32812500},{HMAX=0.337},{HMIN=0.320},{ANGLE=25.0},{HP=C375000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
F
Width Across Flats - Basic
[인치]
GMAX
Width Across Corners - Max
[인치]
GMIN
Width Across Corners - Min
[인치]
H
Head Height - Basic
[인치]
BN 48219 3400699 hex nut ...
3400699
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
1/4
0.250-20 UNC-2B
7/16
0.505
0.488
7/32
BN 48219 3400700 hex nut ...
3400700
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
5/16
0.3125-18 UNC-2B
1/2
0.577
0.557
17/64
BN 48219 3400701 hex nut ...
3400701
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
3/8
0.375-16 UNC-2B
9/16
0.650
0.628
21/64
BN 48219 3459033 hex nut ...
3459033
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
7/16
0.4375-14 UNC-2B
11/16
0.794
0.768
3/8
BN 48219 3400702 hex nut ...
3400702
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
1/2
0.500-13 UNC-2B
3/4
0.866
0.840
7/16
BN 48219 3459034 hex nut ...
3459034
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
5/8
0.625-11 UNC-2B
15/16
1.083
1.051
35/64
BN 48219 3400703 hex nut ...
3400703
ASME B18.2.2
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
3/4
0.750-10 UNC-2B
1 1/8
1.299
1.240
41/64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성