카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 621 - Hex socket set screws with cup point (ISO 4029; DIN 916), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 621, BN 4721 Hex socket set screws with cup point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_621_4721/bn_621.prj},{NB=BN 621 1706403 hexagon socket set screw M5x14},{CNSORDERNO=1706403},{BNARTNR=1706403},{BNNORM1=ISO 4029},{BNNORM2=DIN 916},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=5.000},{P=0.800},{L=14.000},{S=2.500},{DZ=2.500},{TX=3.000},{VV=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flat
[mm]
DZ
Diameter of the cup point max.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
BN 621 1236482 hexagon so...
1236482
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
1.600
1.171
0.350
2.500
0.700
0.800
1.500
1.000
BN 621 1236490 hexagon so...
1236490
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
1.600
1.171
0.350
3.000
0.700
0.800
1.500
1.000
BN 621 1236504 hexagon so...
1236504
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
1.600
1.171
0.350
4.000
0.700
0.800
1.500
1.000
BN 621 1236512 hexagon so...
1236512
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
1.600
1.171
0.350
5.000
0.700
0.800
1.500
1.000
BN 621 1236520 hexagon so...
1236520
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
1.600
1.171
0.350
6.000
0.700
0.800
1.500
1.000
BN 621 1236539 hexagon so...
1236539
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
2.500
0.900
1.000
0.800
1.000
BN 621 1236547 hexagon so...
1236547
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
3.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 621 1236555 hexagon so...
1236555
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
4.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 621 1236563 hexagon so...
1236563
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
5.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 621 1236571 hexagon so...
1236571
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
6.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 621 1236598 hexagon so...
1236598
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
8.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 621 1423649 hexagon so...
1423649
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.000
1.509
0.400
10.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 621 1236601 hexagon so...
1236601
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
3.000
1.300
1.200
1.200
1.000
BN 621 1236628 hexagon so...
1236628
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
4.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 621 1236636 hexagon so...
1236636
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
5.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 621 1236644 hexagon so...
1236644
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
6.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 621 1236652 hexagon so...
1236652
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
8.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 621 1423657 hexagon so...
1423657
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
10.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 621 1423746 hexagon so...
1423746
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
2.500
1.948
0.450
12.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 621 1114875 hexagon so...
1114875
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
3.000
2.387
0.500
3.000
1.500
1.400
1.200
1.000
BN 621 1114883 hexagon so...
1114883
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
3.000
2.387
0.500
4.000
1.500
1.400
1.200
1.000
BN 621 1114891 hexagon so...
1114891
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
3.000
2.387
0.500
5.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 621 1114905 hexagon so...
1114905
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
3.000
2.387
0.500
6.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 621 1114913 hexagon so...
1114913
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
3.000
2.387
0.500
8.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 621 1114921 hexagon so...
1114921
ISO 4029
DIN 916
INOX A2
3.000
2.387
0.500
10.000
1.500
1.400
2.000
1.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성